ADC122S101
- Specified Over a Range of Sample Rates
- Two Input Channels
- Variable Power Management
- Single power supply with 2.7V - 5.25V range
Key Specifications
- DNL: +0.9 / −0.6 LSB (typ)
- INL: ±0.64 LSB (typ)
- SNR: 72.4 dB (typ)
- Power Consumption
- 3V Supply: 4.3 mW (typ)
- 5V Supply: 13.1 mW (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC122S101 is a low-power, two-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC122S101 is fully specified over a sample rate range of 500 ksps to 1 Msps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept one or two input signals at inputs IN1 and IN2.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC122S101 operates with a single supply that can range from +2.7V to +5.25V. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 4.3 mW and 13.1 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to just 0.14 µW using a +3V supply, or 0.32 µW using a +5V supply.
The ADC122S101 is available in an 8-lead VSSOP package. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +85°C is ensured.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC122S101 2 Channel, 500 ksps to 1 Msps 12-Bit A/D Converter datasheet (Rev. D) | 2013/03/19 | |
Circuit design | Low-input bias-current front end SAR ADC circuit (Rev. A) | 2019/03/11 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
User guide | WEBENCH® Sensor Designer Photodetector Sensor V 1 PCB (unpopulated) User Guide | 2012/01/27 | ||
EVM User's guide | Evaluation Board User's Guide 12, 10 and 8-Bit A-to-D Converters with Input Mux | 2012/01/25 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.