DAC81401
- Exceptional performance: 1LSB INL/DNL (maximum)
- Ultra-low glitch energy: 1nV-s
- Wide power supply:
- Unipolar mode: +4.5V to +41.5V
- Bipolar mode: ±4.5V to ±21.5V
- 14 user-programmable output ranges
- ±5V, ±10V, ±20V
- 0V to 5V, 0V to 10V, 0V to 20V, 0V to 40V
- 20% overrange (except ±20V and 0V to 40V)
- Integrated 10ppm/°C, 2.5V precision reference
- Reliability features:
- Cyclic redundancy check (CRC)
- Fault pin
- 50MHz, 4-wire SPI-compatible interface
- Readback
- Daisy-chain
- Temperature range: –55°C to +125°C
- Packages:
- 20-pin TSSOP (PW)
- 16-pin WQFN (RTE)
The 16-bit DAC81401 and 12-bit DAC61401 (DACx1401) devices are a pin-compatible family of single-channel, buffered, high-voltage-output digital-to-analog converters (DACs) with an integrated 2.5V internal reference. These devices are specified monotonic and provide an exceptional linearity of less than 1LSB (maximum).
The DACx1401 offer bipolar output voltages of ±20V, ±10V, ±5V, and full-scale unipolar output voltages of 40V, 10V, and 5V. The DAC output range is programmable.
The DACx1401 incorporate a power-on-reset (POR) circuit that powers up the DAC output and keeps the devices in power-down mode until the outputs enable.
Communication to the devices is done through a high-speed, 4-wire serial interface compatible with industry-standard microprocessors and microcontrollers supporting 1.7V to 5.5V operation.
The DACx1401 are characterized for operation over the temperature range of –55°C to +125°C, and are available in a small 16-pin QFN and 20-pin TSSOP package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC81401EVM — DAC81401 평가 모듈
DAC81401 평가 모듈(EVM)은 DAC81401의 기능 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. DAC81401EVM에는 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)를 제공하는 온보드 컨트롤러가 있습니다.
DAC81401은 2.5V 내부 레퍼런스와 구성 가능한 양극 ±20V 또는 단극 0V~-40V 출력 범위가 통합된 단일 채널, 버퍼 이용, 전압 출력 DAC입니다. DAC81401은 단조로운 설계로 지정되어 있으며 1LSB 미만의 선형성을 제공합니다.
DAC81401EVM에는 최대 ±20V 또는 0V~80V까지 출력 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
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
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |