ADS7828-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- 8-Channel Multiplexer
- 50-kHz Sampling Rate
- No Missing Codes
- 2.7 V to 5 V Operation
- Internal 2.5-V Reference
- I2C™ Interface Supports Standard, Fast,
and High-Speed Modes
The ADS7828 is a single-supply low-power 12-bit data acquisition device that features a serial I2C interface and an 8-channel multiplexer. The analog-to-digital converter (ADC) features a sample-and-hold amplifier and internal asynchronous clock. The combination of an I2C serial 2-wire interface and micropower consumption makes the ADS7828 ideal for applications requiring the ADC to be close to the input source in remote locations and for applications requiring isolation. The ADS7828 is available in a TSSOP-16 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS7828-Q1 12-Bit 8-Channel SamplingAnalog-to-Digital ConverterWith I2C Interface datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/01/05 |
Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022/11/08 | |
Application brief | Temperature Monitoring in HEV and EV Traction Inverter Systems Using ADS795x-Q1 | 2018/06/28 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS7823-28EVM — ADS7823 및 ADS7828 평가 모듈
The ADS7823-28EVM is a circuit board for use with two 12-bit single/octal channel, inter-integrated circuit (I2C), serial interface analog-to-digital converters, ADS7823 and ADS7828. Both devices are located on this single printed wiring board, this allows exercising of both devices on a single (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.