DAC8043
- 12-BIT ACCURACY IN 8-PIN MINI-DIP
AND 8-PIN SOIC - FAST 3-WIRE SERIAL INTERFACE
- LOW INL AND DNL: ±1/2 LSB max
- GAIN ACCURACY TO ±1LSB max
- LOW GAIN TEMPCO: 5ppm/°C max
- OPERATES WITH +5V SUPPLY
- TTL/CMOS COMPATIBLE
- ESD PROTECTED
The DAC8043 is a 12-bit current output multiplying digital-to-analog converter (DAC) that is packaged in a space saving surface mount 8-pin SOIC and an 8-pin Mini-DIP. Its 3-wire serial interface saves additional circuit board space which results in low power dissipation. When used with microprocessors having a serial port, the DAC8043 minimizes the digital noise feedthrough from its input to output. The serial port can be used as a dedicated analog bus and kept inactive while the DAC8043 is in use. Serial interfacing reduces the complexity of opto or transformer isolation applications.
The DAC8043 contains a 12-bit serial-in, parallel-out shift register, a 12-bit DAC register, a 12-bit CMOS DAC, and control logic. Serial input (SRI) data is clocked into the input register on the rising edge of the clock (CLK) pulse. When the new data word had been clocked in, it is loaded into the DAC register by taking the LD input low. Data in the DAC register is converted to an output current by the D/A converter.
The DAC8043 operates from a single +5V power supply which makes the DAC8043 an ideal low power, small size, high performance solution for several applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |