ADS7805
- 100kHz min SAMPLING RATE
- STANDARD ±10V INPUT RANGE
- 86dB min SINAD WITH 20kHz INPUT
- ±3.0 LSB max INL
- DNL: 16 Bits No Missing Codes
- SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
- PIN-COMPATIBLE WITH 12-BIT ADS7804
- USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
- FULL PARALLEL DATA OUTPUT
- 100mW max POWER DISSIPATION
- 0.3" DIP-28 AND SO-28
Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
The ADS7805 is a complete 16-bit sampling, Analog-to-Digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, Successive Approximation Register (SAR) A/D converter with Sample-and-Hold (S/H), reference, clock, interface for microprocessor use, and 3-state output drivers.
The ADS7805 is specified at a 100kHz sampling rate and ensured over the full temperature range. Laser-trimmed scaling resistors provide an industry-standard ±10V input range while the innovative design allows operation from a single +5V supply, with power dissipation under 100mW.
The ADS7805 is available in a 0.3" DIP-28 and an SO-28 package. Both are fully specified for operation over the industrial -25°C to +85°C range; however, they will function over the -40°C to +85°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit 10µs Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. D) | 2006/09/29 | |
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 | ||
Application note | Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05 | 2007/04/30 | ||
More literature | ADS7805EVM Readme Page Thank You Letter | 2005/03/07 | ||
EVM User's guide | ADS78/8505EVM User's Guide | 2004/12/15 | ||
Application note | Controlling the ADS7805 With TMS320 Series DSPs | 2004/11/09 | ||
Application note | Tips for Using the ADS78xx Family of A/D Converters | 2000/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.