이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 유사한 기능
ADS1000-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Complete 12-bit data acquisition system in a tiny SOT-23 package
- Low current consumption: Only 90 µA
- Integral nonlinearity: 1 LSB max
- Single-cycle conversion
- Programmable gain amplifier:
- Gain = 1, 2, 4, or 8
- Data rate: 128 SPS
- I 2C interface with two available addresses
- Power supply: 2.7 V to 5.5 V
The ADS1000-Q1 is an I 2C-compatible serial interface analog-to-digital (A/D) converter with differential inputs and 12 bits of resolution in a tiny SOT23-6 package. Conversions are performed ratiometrically, using the power supply as the reference voltage. The ADS1000-Q1 operates from a single power supply ranging from 2.7 V to 5.5 V.
The ADS1000-Q1 performs conversions at a rate of 128 samples per second (SPS). The onboard programmable gain amplifier (PGA), which offers gains of up to 8, allows smaller signals to be measured with high resolution. In single-conversion mode, the ADS1000-Q1 automatically powers down after a conversion, greatly reducing current consumption during idle periods.
The ADS1000-Q1 is designed for applications where space and power consumption are major considerations. Typical applications include head units, battery management systems, onboard chargers, and emissions and gas sensors.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS1000-Q1 Automotive, Low-Power, 1-Channel, 128-SPS, 12-Bit, Delta-Sigma ADC With I2C Interface datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/06/30 |
Application note | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/18 | |
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 | |
Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022/11/08 | |
E-book | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020/06/19 | ||
Analog Design Journal | How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) | 2016/09/19 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015/03/19 | ||
Analog Design Journal | How delta-sigma ADCs work, Part 2 | 2011/11/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.