AFE781H1
- Functional Safety-Capable
- Low quiescent current: 180 µA (typical)
- HART-compliant physical layer modem
- 16-bit or 14-bit monotonic high-performance DAC
- 1.8-V supply: 0.15 V to 1.25 V, 0.2 V to 1.0 V
- 5-V supply: 0.3 V to 2.5 V, 0.4 V to 2.0 V
- 4-LSB INL at 16 bits
- 0.07% FSR (max) TUE from –40°C to +125°C
- 12-bit 3.84-kSPS ADC for advanced diagnostics
- Integrated 1.25-V reference at 10 ppm/°C (max)
- Internal 1.2288-MHz oscillator with clock output
- Digital interface
- Serial peripheral interface (SPI): Shared bus for both DAC and HART
- Universal asynchronous receiver-transmitter (UART): Shared bus for both DAC and HART
- Both: SPI for DAC and UART for HART
- Fault detection: CRC bit error checking, windowed watchdog timer, diagnostic ADC
- Digital DAC slew-rate control
- Wide operating temperature: –55°C to +125°C
The 16-bit AFE881H1 and 14-bit AFE781H1 ( AFEx81H1) are highly-integrated, high-accuracy, extremely low-power digital-to-analog converters (DACs) with voltage outputs designed for HART-enabled sensor-transmitter applications.
The AFEx81H1 devices include most of the components required to design a 4‑mA to 20‑mA, 2‑wire (loop-powered) sensor transmitter. In addition to the highly accurate DAC, these parts include a HART-certified FSK modem, 10‑ppm/°C voltage reference, and diagnostic analog-to-digital converter (ADC). To accommodate intrinsic and functional safety concerns, external voltage-to-current conversion and power regulation are required.
The internal diagnostic ADC is multiplexed to several internal nodes that enable an automatic self-health check. If any fault is detected from the diagnostic ADC, CRC frame-error checking, or windowed watchdog timer, the devices can optionally issue an interrupt, enter a fail-safe state corresponding to a standard NAMUR output value or user-specified custom value, or both.
These devices operate from supplies as low as 1.71 V with 220 µA maximum quiescent current. The devices are specified over the temperature range of –40°C to +125°C, but are functional from –55°C to +125°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE881H1EVM — AFE881H1 DAC, ADC 및 HART® 모뎀이 포함된 16비트 저전력 AFE용 평가 모듈
AFE881H1 평가 모듈(EVM)은 HARTreg; 지원 센서 트랜스미터 애플리케이션을 위해 설계된 전압 출력을 갖춘 고집적, 고정밀, 초저전력, 16비트 디지털-아날로그 컨버터(DAC)인 AFE881H1을 평가하는 플랫폼입니다.
AFE881H1은 또한 고급 진단용 CRC(cyclic redundancy check) 오류 감지와 12비트 1kSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)도 갖추고 있습니다.
USB2ANY 인터페이스 툴(별도 판매)은 AFE88H1EVM과 GUI를 통합하고 사용하기 위해 필요합니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
UQFN (RRU) | 24 | Ultra Librarian |