DAC8163-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Relative Accuracy:
- DAC756x (12-Bit): 0.3 LSB INL
- DAC816x (14-Bit): 1 LSB INL
- DAC856x (16-Bit): 4 LSB INL
- Glitch Impulse: 0.1 nV-s
- Bidirectional Reference: Input or 2.5-V Output
- Output Disabled by Default
- ±5-mV Initial Accuracy (Max)
- 4-ppm/°C Temperature Drift (Typ)
- 10-ppm/°C Temperature Drift (Max)
- 20-mA Sink and Source Capability
- Power-On Reset to Zero Scale or Mid-Scale
- Low-Power: 4 mW (Typ, 5-V AVDD, Including
Internal Reference Current) - Wide Power-Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
- 50-MHz SPI With Schmitt-Triggered Inputs
- LDAC and CLR Functions
- Output Buffer With Rail-to-Rail Operation
- Package: VSSOP-10
The DAC756x-Q1, DAC816x-Q1, and DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) devices are low-power, voltage-output, dual-channel, 12-, 14-, and 16-bit digital-to-analog converters (DACs), respectively. These devices include a 2.5-V, 4-ppm/°C internal reference, giving a full-scale output voltage range of 2.5 V or 5 V. The internal reference has an initial accuracy of ±5 mV and can source or sink up to 20 mA at the VREFIN/VREFOUT pin.
These devices are monotonic, providing excellent linearity and minimizing undesired code-to-code transient voltages (glitch). They use a versatile three-wire serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz. The interface is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire, and digital signal processor (DSP) interfaces. The DACxx62-Q1 devices incorporate a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up and remains at zero scale until a valid code is written to the device, whereas the DACxx63-Q1 devices similarly power up at mid-scale. These devices contain a power-down feature that reduces current consumption to typically 550 nA at 5 V. The low power consumption, internal reference, and small footprint make these devices ideal for portable, battery-operated equipment.
The DACxx62-Q1 devices are drop-in and function-compatible with each device in this family, as are the DACxx63-Q1 devices. The entire family is available in a 10-pin VSSOP-10 (DGS) package.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치