DAC7632
- LOW POWER: 4mW
- UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
- SETTLING TIME: 10 us to ±0.003% FSR
- 15-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY: –40°C to +85°C
- PROGRAMMABLE RESET TO MID-SCALE OR ZERO-SCALE
- DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
- APPLICATIONS
- PROCESS CONTROL
- CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
- MOTOR CONTROL
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- DAC-PER-PIN PROGRAMMERS
The DAC7632 is a 16-bit, dual channel, voltage output, Digital-to-Analog Converter (DAC) which provides 15-bit monotonic performance over the specified temperature range. The device accepts 24-bit serial input data, has double-buffered DAC input logic (allowing simultaneous update of both DACs), and provides a serial data output for daisy-chaining multiple devices. A programmable asynchronous reset clears all registers to a mid-scale code of 8000H or to a zero-scale code of 0000H. The DAC7632 can operate from a single +5V supply or from +5V and 5V supplies, providing an output range of 0V to +2.5V or 2.5V to +2.5V, respectively.
Low power and small size per DAC make the DAC7632 ideal for industrial process control, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The DAC7632 is available in an LQFP-32 package and specified over a 40°C to +85°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit, Dual Voltage Output Digital-To-Analog Converter datasheet (Rev. A) | 2008/04/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
LQFP (VF) | 32 | Ultra Librarian |