AFE539A4
- Integrated proportional-integral (PI) control
- Standalone operation from nonvolatile memory (NVM)
- Programmable proportional and integral gain
- Comparator input for output clamping
- Programmable min, max, and common-mode values for output
- Programmable loop-phase inversion
- AFE639D2
- I 2C controller for external digital temperature sensor interface
- 12-bit DAC output: 4-LSB DNL, 1-LSB DNL
- AFE539A4
- 10-bit ADC input: 2-LSB INL, 1-LSB DNL
- 10-bit DAC output: 1-LSB INL and DNL
- AFE439A2
- 8-bit ADC input: 1-LSB INL and DNL
- 7-bit duty-cycle PWM output
- Programmable comparator for fault management
- High impedance output on DAC channel when VDD is off
- Automatically detects I 2C or SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- VREF/MODE pin selects between programming and standalone modes
- User-programmable NVM
- Internal, external, or power supply as reference
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 8-bit AFE439A2, 10-bit AFE539A4, and 12-bit AFE639D2 ( AFEx39xx) are smart analog front ends (AFE) for thermoelectric cooling (TEC) control using voltage or PWM output. The AFE639D2 supports an I 2C controller interface to interface with external digital temperature sensors. The AFE639D2 and AFE539A4 support voltage output and AFE439A2 supports PWM output. The AFEx39xx support a comparator channel for fault management. These devices also support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output on the DAC channel during power off. These devices have an integrated state machine that is preprogrammed as a proportional-integral (PI) controller. The AFEx39xx are an excellent choice for TEC control, temperature control, and dynamic headroom control applications. The AFEx39xx integrate advanced features, internal reference, and NVM that enable this smart AFE for processor-less applications and design reuse.
관심 가지실만한 유사 제품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFEx39xx 12-Bit, 10-Bit, and 8-Bit Smart Analog Front Ends for TEC Control Using Voltage and PWM Output datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/07/03 |
Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 2024/07/01 | |
EVM User's guide | AFE539A4 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/08/28 | |
Circuit design | Closed-Loop TEC Control Circuit Using a Voltage-Output Smart AFE and DC/DC Conv. | PDF | HTML | 2023/05/02 | |
Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022/11/08 | |
Technical article | How smart AFEs offer an integrated analog solution for thermoelectric cooling cont | PDF | HTML | 2022/01/04 | |
Technical article | What is a smart AFE? | PDF | HTML | 2021/11/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE539A4EVM — AFE539A4 평가 모듈
AFE539A4EVM은 AFE539A4의 기능과 성능을 평가하는 플랫폼으로 사용이 간편합니다. AFE539A4EVM에는 GUI와의 간편한 인터페이스를 위한 온보드 컨트롤러가 있습니다. AFE539A4EVM 하드웨어는 가장 일반적인 응용 분야인 열전 냉각 제어 장치에 맞게 구성되어 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.