AFE43902-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Multislope thermal foldback
- 10-bit analog-to-digital converter (ADC) input
- Digital-to-analog converter (DAC) output
- 10-bit ( AFE53902-Q1)
- 8-bit ( AFE43902-Q1)
- Pulse Width Modulation (PWM) output with 7‑bit duty cycle
- Standalone operation from nonvolatile memory (NVM)
- Look-up table (LUT) based parameter configuration
- Piecewise-linearizer for thermistor
- Automatically detects I 2C or SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- VREF/MODE pin selects between programming and standalone modes
- User-programmable NVM
- Internal, external, or VDD reference
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 10-bit AFE53902-Q1 and 8-bit AFE43902-Q1 devices ( AFEx3902-Q1) are dual-channel, smart analog front ends (AFE) targeted for multislope thermal foldback of LED lighting. The output of LED lights reduce with an increase in temperature. Multislope thermal foldback helps maintain a steady light output from LEDs, irrespective of temperature change, while limiting the LED temperature to programmed thresholds.
The AFEx3902-Q1 have an ADC for temperature input and a DAC or PWM generator as an output. These devices have an integrated state machine that is preprogrammed as a multislope thermal foldback controller. The AFEx3902-Q1 are an excellent choice for thermal foldback of automotive rear lights and headlights, as well as horticulture lights. The AFEx3902-Q1 work independently from the parameters programed into the NVM, and thus enable these smart AFEs for processor-less applications and design reuse. These devices also automatically detect I 2C or SPI, and have an internal reference.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFEx3902-Q1 Smart Analog Front End (AFE) for Multislope Thermal Foldback and LUT-Based Control With I2C and SPI datasheet | PDF | HTML | 2023/06/29 |
Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 2024/07/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치