DAC539E4W
- Quad comparator inputs
- 10-bit independent comparator thresholds
- 1 LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- Quad general-purpose output (GPO)
- Look-up table (LUT) based comparator-to-GPO mapping
- Automatically detected SPI and I 2C interface
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- MODE pin to select between programming and standalone modes
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Reference: internal, external, VDD
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package:
- 16-pin DSBGA: 1.72 mm × 1.72 mm, nominal
The DAC539E4W is 10-bit smart digital-to-analog converters (DACs) with quad programmable comparator inputs and quad general-purpose outputs. A look-up table maps the comparator inputs to the GPOs. The DAC539E4W also supports a programmable delay to allow the input transitions to settle. These devices provide NVM for storing the configurations. This smart DAC functions without the need for a processor ( processor-less operation) using LUT and NVM.
This device has an automatically detected SPI and I 2C interface and an internal reference. The feature set combined with the tiny package and low power make the smart DAC an excellent choice for applications in fault management.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DAC539E4W 10-Bit Smart DAC for LUT-Based Standalone Fault-Management With Auto-Detected I2C or SPI datasheet | PDF | HTML | 2023/06/30 |
Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 2024/07/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치