ADC101S051
- Specified Over a Range of Sample Rates.
- 6-lead WSON and SOT-23 Packages
- Variable Power Management
- Single Power Supply with 2.7V – 5.25V Range
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE/DSP Compatible
- AECQ100 Grade 1 Qualified
The ADC101S051 is a low-power, single channel CMOS 10-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC101S051 is fully specified over a sample rate range of 200 ksps to 500 ksps. The converter is based upon a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC101S051 operates with a single supply that can range from +2.7V to +5.25V. Normal power consumption using a +3.6V or +5.25V supply is 2.7 mW and 9.7 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to as low as 2.6 µW using a +5.25V supply.
The ADC101S051 is packaged in 6-lead WSON and SOT-23 packages. Operation is specified over the temperature range of −40°C to +85°C for the ADC101S051 and −40°C to +125°C for the ADC101S051Q.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC101S051/ADC101S051-Q1 Single Channel, 200 to 500 ksps, 10-Bit A/D Converter datasheet (Rev. I) | 2014/01/24 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
EVM User's guide | 50 ksps to 1 Msps, 12-, 10- and 8-Bit EVM Users Manual | 2012/02/20 | ||
White paper | Amp Closed-Loop Bndwidth Considerations in High Res ADC Apps | 2006/10/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |