ADS8638
- Selectable Input Range:
±10V, ±5V, ±2.5V, 0V to 10V, or
0V to 5V
Up to ±12V with External Reference - No Latent Conversions Up to 1MSPS
- Outstanding Performance:
12 Bits No Missing Codes
INL: ±0.9LSB
SNR: 71.8dB - Highly Integrated:
4- or 8-Channel Input Mux
Temperature Sensor
Internal Voltage Reference
Alarm Thresholds for Each Channel - Low Power:
14.45mW at 1MSPS
5.85mW at 0.1MSPS
Flexible Power-Down Mode - SPI™-Compatible Serial Interface
- Extended Temperature Range:
–40°C to +125°C - Small Footprint: 4mm × 4mm QFN Package
The ADS8634 and ADS8638 (ADS8634/8) are 12-bit analog-to-digital converters (ADCs) capable of measuring inputs up to ±10V at 1MSPS. Using a successive approximation register (SAR) core, these ADCs provide a sample-and-hold front-end with no latency in conversions. The ADS8634 includes an input multiplexer (mux) for measuring up to four inputs. The ADS8638 can measure up to eight inputs.
In addition to the input multiplexer, the ADS8634/8 feature an internal temperature sensor, voltage reference, and a digital comparator for setting alarm thresholds on each input; therefore, a minimal amount of external components are required. A simple SPI-compatible interface provides for communication and control. The digital supply operates from 5V all the way down to 1.8V for direct connection to a wide range of processors and controllers.
Ideal for demanding industrial measurement applications, the ADS8634/8 are fully specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C and are available in a small form-factor QFN-24 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 12-Bit, 1MSPS, 4-/8-Chan, Bipolar-Input, SAR ADC w/ Software-Selectable Ranges datasheet (Rev. A) | 2011/08/03 | |
EVM User's guide | ADS8638EVM-PDK User Guide (Rev. A) | 2016/02/02 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS8638EVM-PDK — ADS8638 성능 데모 키트
The ADS8638EVM-PDK is designed to evaluate the ADS8614, ADS8618, ADS8634, and ADS8638 analog to digital converters. These 12/16-bit, four or eight channel, SAR converters offer multiple true bipolar and unipolar ranges in addition to a variety of alarm options. An LED is installed on the EVM board (...)
ADS8638 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00119 — 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 12비트, 8채널 통합 아날로그 입력 모듈
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.