INA233
- Senses Bus Voltages From 0 V to 36 V
- High-Side or Low-Side Sensing
- Reports Current, Voltage, and Power
- Integrated Power Accumulator for Energy and Average Power Monitoring
- High Accuracy:
- 0.1% Gain Error (Max)
- 10-µV Offset (Max)
- Configurable Averaging Options
- Independent Alert Limits for Current, Bus Voltage, and Power
- 1.8-V Compliant I2C, SMBus, PMBus Interface
- 16 Programmable Addresses
- Operates From a 2.7-V to 5.5-V Power Supply
- 10-Pin, DGS (VSSOP) Package
The INA233 device is a current, voltage, and power monitor with an I2C-, SMBus-, and PMBus-compatible interface that is compliant with digital bus voltages from 1.8 V to 5.0 V. The device monitors and reports values for current, voltage, and power. The integrated power accumulator can be used for energy or average power calculations. Programmable calibration value, conversion times, and averaging when combined with an internal multiplier enable direct readouts of current in amperes and power in watts.
The INA233 senses current on common-mode bus voltages that can vary from 0 V to 36 V, independent of the supply voltage. The device operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing a typical supply current of 310 µA in normal operation. The device can be placed in a low-power standby mode where the typical operating current is only 2 µA. The device is specified over the operating temperature range between –40°C and +125°C and features up to 16 programmable addresses.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
INA233EVM — INA233 전류 션트 모니터 평가 모듈
The INA233EVM is a compact, easy-to-use platform for evaluating the main features and performance of the INA233 Current Shunt Monitor (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
SBOR021 — Power Monitor Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
디지털 전원 모니터
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치