ADS7957-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Tested with the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Product Family:
- 8-, 10-, and 12-Bit Resolution
- 4-, 8-, 12-Channel Devices Share 16 Channel Footprint
- 1-MHz Sample-Rate Serial Devices
- Analog Supply Range: 2.7 V to 5.25 V
- I/O Supply Range: 1.7 V to 5.25 V
- Two SW-Selectable Unipolar, Input Ranges:
- (0 V to 2.5 V) or (0 V to 5 V)
- Auto and Manual Modes for Channel Selection
- Two Programmable Alarm Levels per Channel
- Four Individually Configurable GPIOs
- Typical Power Dissipation: 14.5 mW (V(+VA) = 5 V,
V(+VBD) = 3 V) at 1 MSPS - Power-Down Current (1 μA)
- 30-Pin and 38-Pin TSSOP Package
The ADS79xx-Q1 device family consists of multichannel 8-bit, 10-bit and 12-bit analog-to-digital converters (ADCs). The devices include a capacitor-based successive approximation register (SAR) ADC with inherent sample and hold. Multiple features and great performance makes the ADS79xx-Q1 device useful for wide variety of applications where multiple channels should be monitored.
The ADS79xx-Q1 device works on a wide analog-supply range from 2.7 V to 5.25 V. These devices are suitable for battery-powered and isolated power-supply applications because of very-low power consumption.
The 4- and 8-channel devices are available in 30-pin TSSOP package. The 12- and 16-channel devices are available in 38-pin TSSOP package.
SPI is a trademark of Motorola Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS79xx-Q1 8-, 10-, and 12-Bit, 1-MSPS, 4-, 8-, 12-, and 16-Channel, Single-Ended, Micropower, Serial Interface, Analog-to-Digital Converters datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2014/08/29 |
Functional safety information | ADS7957-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2021/01/28 | |
Application brief | Temperature Monitoring in HEV and EV Traction Inverter Systems Using ADS795x-Q1 | 2018/06/28 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.