TLV5628
- Eight 8-Bit Voltage Output DACs
- 3-V Single Supply Operation
- Serial Interface
- High-Impedance Reference Inputs
- Programmable for 1 or 2 Times Output Range
- Simultaneous Update Facility
- Internal Power-On Reset
- Low Power Consumption
- Half-Buffered Output
The TLV5628C and TLV5628I are octal 8-bit voltage output digital-to-analog converters (DACs) with buffered reference inputs (high impedance). The DACs produce an output voltage that varies between one or two times the reference voltages and GND, and the DACs are monotonic. The device is simple to use, running from a single supply of 3 to 3.6 V. A power-on reset function is incorporated to ensure repeatable start-up conditions.
Digital control of the TLV5628C and TLV5628I is over a simple 3-wire serial bus that is CMOS compatible and easily interfaced to all popular microprocessor and microcontroller devices. The 12-bit command word comprises 8 bits of data, 3 DAC select bits and a range bit, the latter allowing selection between the times 1 or times 2 output range. The DAC registers are double buffered, allowing a complete set of new values to be written to the device, then all DAC outputs are updated simultaneously through control of the LDAC terminal. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity.
The 16-terminal small-outline D package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLV5628C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV5628I is characterized for operation from -40°C to 85°C. The TLV5628C and TLV5628I do not require external trimming.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치