DAC8750
- Current output options:
- 0 mA to 24 mA
- 4 mA to 20 mA
- 0 mA to 20 mA
- ±0.1% FSR typical total unadjusted error (TUE)
- DNL: ±1 LSB maximum
- Maximum loop compliance voltage: AVDD – 2 V
- Internal 5-V reference: 10 ppm/°C (maximum)
- Internal 4.6-V power-supply output
- CRC frame error check
- Watchdog timer
- Thermal alarm
- Open-circuit alarm
- Pins to monitor output current
- On-chip fault alarm
- User-calibration for offset and gain
- Wide temperature range: –40°C to +125°C
- Packages: 6-mm × 6-mm 40-pin VQFN and 24-pin HTSSOP
The DAC7750 and DAC8750 (DACx750) are low-cost, precision, fully-integrated, 12-bit and 16-bit digital-to-analog converters (DACs) designed to meet the requirements of industrial process-control applications. These devices can be programmed as a current output with ranges of 4 mA to 20 mA, 0 mA to 20 mA, or 0 mA to 24 mA. The DACx750 include reliability features such as CRC error checking on the SPI frame, a watchdog timer, an open circuit, compliance voltage, and thermal alarm. In addition, the output current can be monitored by accessing an internal precision resistor.
These devices include a power-on-reset function designed to power up the device in a known state (IOUT is disabled and in a Hi-Z state). The CLR pin sets the current output to the low end of the range if the output is enabled. Program the zero and gain registers to digitally calibrate the device in the end system. The output slew rate is also programmable by register. These devices can superimpose an external HART signal on the current output, and operate with a 10-V to 36-V supply.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DACx750 Single-Channel, 12-Bit and 16-Bit Programmable Current Output Digital-to-Analog Converters for 4-mA to 20-mA Current-Loop Applications datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 2021/12/07 |
Application note | A Basic Guide to the HART Protocol | PDF | HTML | 2023/11/09 | |
EVM User's guide | DACx760EMC-EVM User's Guide | 2014/04/24 | ||
Application note | Implementing HART™ Communication With the DAC8760 Family | 2014/01/16 | ||
EVM User's guide | DACx760EVM and DACx750EVM User's Guide (Rev. A) | 2013/11/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC8750EVM — DAC8750 4mA~20mA 전류 출력을 지원하는 16비트 프로그래머블 DAC 평가 모듈
The DAC8750 evaluation module (EVM) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC8750 (16-bit, Voltage & Current Outputs). The EVM is a complete evaluation kit that includes a USB-based motherboard called the SM-USB-DIG, USB cable, (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-00118 — PLC용 16비트 아날로그 출력 모듈 레퍼런스 디자인
TIPD119 — Voltage and current output terminal reference design for analog outputs in industrial applications
TIPD153 — 싱글 채널 산업용 전압 및 전류 출력 드라이브, 절연, EMC/EMI 테스트 인증 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.