AFE88101
- Functional Safety-Capable
- Low quiescent current: 170 µA (typ)
- 16-bit or 14-bit monotonic high-performance DAC
- 1.8-V supply: 0.15 V to 1.25 V, 0.2 V to 1.0 V
- 5-V supply: 0.3 V to 2.5 V, 0.4 V to 2.0 V
- 4-LSB INL at 16 bits
- 0.07% FSR (max) TUE from –40°C to +125°C
- 12-bit 3.84-kSPS ADC for advanced diagnostics
- Integrated 1.25-V reference at 10 ppm/°C
- Internal 1.2288-MHz oscillator with clock output
- Digital interfaces:
- Serial peripheral interface (SPI)
- Universal asynchronous receiver-transmitter (UART)
- Fault detection: CRC bit error checking, windowed watchdog timer, diagnostic ADC
- Wide operating temperature: –55°C to +125°C
The 16-bit AFE88101 and 14-bit AFE78101 ( AFEx8101) are highly-integrated, high-accuracy, extremely low-power digital-to-analog converters (DACs) with voltage outputs designed for sensor-transmitter applications.
The AFEx8101 devices include most of the components required to design a 4‑mA to 20‑mA, 2‑wire (loop-powered) sensor transmitter. In addition to the highly accurate DAC, these devices include a 10‑ppm/°C voltage reference and a diagnostic analog-to-digital converter (ADC). To accommodate intrinsic and functional-safety concerns, external voltage-to-current conversion and power regulation are required.
The internal diagnostic ADC is multiplexed to several internal nodes that enable an automatic self-health check. This check is capable of detecting errors or malfunctions of the internal bias sources, power regulator, voltage reference, DAC output, die temperature, and optional external voltage source. If any fault is detected from the diagnostic ADC, CRC frame-error checking, or windowed watchdog timer, the devices can optionally issue an interrupt, enter a fail-safe state corresponding to a standard NAMUR output value or user-specified custom value, or both.
These devices operate from supplies as low as 1.71 V with a maximum quiescent current of 210 µA. The devices are specified over the temperature range of –40°C to +125°C, but are functional from –55°C to +125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AFE881H1EVM — AFE881H1 DAC, ADC 및 HART® 모뎀이 포함된 16비트 저전력 AFE용 평가 모듈
AFE881H1 평가 모듈(EVM)은 HARTreg; 지원 센서 트랜스미터 애플리케이션을 위해 설계된 전압 출력을 갖춘 고집적, 고정밀, 초저전력, 16비트 디지털-아날로그 컨버터(DAC)인 AFE881H1을 평가하는 플랫폼입니다.
AFE881H1은 또한 고급 진단용 CRC(cyclic redundancy check) 오류 감지와 12비트 1kSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)도 갖추고 있습니다.
USB2ANY 인터페이스 툴(별도 판매)은 AFE88H1EVM과 GUI를 통합하고 사용하기 위해 필요합니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
UQFN (RRU) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치