ADS1292R
- Two low-noise PGAs and two high-resolution ADCs
(ADS1292 and ADS1292R) - Low power: 335 µW/channel
- Input-referred noise: 8 µVPP
(150-Hz BW, G = 6) - Input bias current: 200 pA
- Data rate: 125 SPS to 8 kSPS
- CMRR: 120 dB
- Programmable gain: 1, 2, 3, 4, 6, 8, or 12
- Supplies: unipolar or bipolar
- Analog: 2.7 V to 5.25 V
- Digital: 1.7 V to 3.6 V
- Built-in right leg drive amplifier, lead-off detection, test signals
- Integrated respiration impedance measurement (ADS1292R)
- Built-in oscillator and reference
- Flexible power-down, standby mode
- SPI™-compatible serial interface
- Operating temperature range: –40°C to +85°C
The ADS1291, ADS1292, and ADS1292R are multichannel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converters (ADCs) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator.
The ADS1291, ADS1292, and ADS1292R incorporate all features commonly required in portable, low-power medical electrocardiogram (ECG), sports, and fitness applications.
With high levels of integration and exceptional performance, the ADS1291, ADS1292, and ADS1292R enable the creation of scalable medical instrumentation systems at significantly reduced size, power, and overall cost.
The ADS1291, ADS1292, and ADS1292R have a flexible input multiplexer per channel that can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Additionally, any configuration of input channels can be selected for derivation of the right leg drive (RLD) output signal. The ADS1291, ADS1292, and ADS1292R operate at data rates up to 8 kSPS. Lead-off detection can be implemented internal to the device, using the device internal excitation current sink or source. The ADS1292R version includes a fully integrated respiration impedance measurement function.
The devices are packaged in a 5-mm × 5-mm, 32-pin thin quad flat pack (TQFP) and a 4-mm x 4-mm, 32-pin quad flat pack with no leads (VQFN). Operating temperature is specified from –40°C to +85°C.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS1292RECG-FE — ADS1292R 성능 데모 키트
The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1292R, a two channel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and respiration measurement. The ADS1292R chip incorporates (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDM-BIOSIGNMONITOR — 개인 모니터링용 다중 매개 변수 생체 신호 모니터 레퍼런스 설계
TIDA-00096 — Bluetooth 저에너지를 사용한 무선 심장 모니터
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.