INA4235
- High-side or low-side current sensing
- Operates from a 1.7V to 5.5V power supply
- Reports current, voltage, power, and energy
- Programmable full scale range: 20mV / 80mV
- Input common mode range: –0.3V to 48V
- Current monitoring accuracy:
- 16-bit ADC resolution
- 0.1% gain error (maximum)
- 10µV offset (maximum)
- Power monitoring accuracy:
- 0.2% full scale (maximum)
- Energy monitoring accuracy:
- 0.7% full scale (maximum)
- Low input bias currents: 5nA (maximum)
- Low disable current: 50nA (maximum)
- Configurable averaging options
- Alert limits for over and under current events
- 1.2V compliant I2C, SMBus interface
- 16-pin selectable addresses
- DSBGA-16 Package (1.5mm × 1.5mm)
The INA4235 device is a quad channel 16-bit digital current monitor with an I2C/SMBus-compatible interface that is compliant with digital bus voltages from 1.2V to 5V. The device monitors the voltage across an external sense resistor and reports values for shunt voltage, bus voltage, current, power, and energy for each channel.
The INA4235 features programmable ADC conversion times and averaging that is common for all channels. Each channel has a programmable calibration value with an internal multiplier that enables direct readouts of current in amperes, power in watts, and energy in joules. Each channel monitors the bus voltage present on the IN– pin and can alert on overcurrent and undercurrent conditions, as well as on overvoltage and undervoltage conditions.High input impedance while in current measurement mode allows use of larger current sense resistors needed to measure small value system currents.
The INA4235 senses current on common-mode bus voltages that can vary from –0.3V to 48V, independent of the supply voltage. The device operates from a single 1.7V to 5.5V supply, drawing a typical supply current of 400µA in normal operation. The device can be placed in a low-power standby mode where the typical operating current is 2.5µA and can be fully disabled using the enable pin to achieve an supply current less than 50nA. The device is specified over the operating temperature range between –40°C and 125°C and features up to 16 programmable addresses.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
INA423XEVM — INA4230 및 INA4235 평가 모듈
INA423X 평가 모듈(EVM)은 INA230 및 INA4235의 주요 기능과 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. 이 EVM은 최대 10A의 전류 측정을 지원하고 장치 레지스터를 읽고 쓰기를 지원하는 GUI가 포함되어 있습니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
디지털 전원 모니터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBJ) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치