INA220-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the following results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level H2
- Device CDM ESD Classification Level C3B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
- High- or Low-Side Sensing
- Senses Bus Voltages from 0 V to 26 V
- Reports Current, Voltage, and Power
- 16 Programmable Addresses
- High Accuracy: 0.5% (Maximum) Over
Temperature - User-Programmable Calibration
- Fast (2.56-MHz) I2C- or SMBUS-Compatible
Interface - VSSOP-10 Package
The INA220-Q1 device is a current shunt and power monitor with an I2C- or SMBUS-compatible interface. The INA220-Q1 device monitors both shunt drop and supply voltage. A programmable calibration value, combined with an internal multiplier, enables direct readouts in amperes. An additional multiplying register calculates power in watts. The I2C- or SMBUS-compatible interface features 16 programmable addresses. The separate shunt input on the INA220-Q1 device allows it to be used in systems with low-side sensing.
The INA220-Q1 device senses across shunts on buses that can vary from 0 to 26 V, useful for low-side sensing or CPU power supplies. The device uses a single 3- to 5.5-V supply, drawing a maximum of 1 mA of supply current. The INA220-Q1 device operates from –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | INA220-Q1 Automotive Grade, 26-V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low- or High-Side, I2C-Compatible Current/Power Monitor datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/03/24 |
EVM User's guide | INA220EVM Rev A Model User's Guide and Software Tutorial (Rev. D) | PDF | HTML | 2023/07/18 | |
Application note | Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor | PDF | HTML | 2022/01/25 | |
Application note | Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/30 | |
Application brief | Integrating the Current Sensing Signal Path (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/09/29 | |
Application brief | Integrated, Current Sensing Analog-to-Digital Converter (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/28 | |
Application note | Getting Started with Digital Power Monitors (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/02 | |
Application brief | Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors | 2017/05/25 | ||
Application note | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015/06/30 | |
More literature | INA220EVM (Quick-Start Guide Video) | 2009/08/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
SBOR021 — Power Monitor Tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
디지털 전원 모니터
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치