ADS4226
- Ultralow power with single 1.8-V Supply, CMOS output:
- 183 mW Total power at 65 MSPS
- 277 mW Total power at 125 MSPS
- 332 mW Total power at 160 MSPS
- High dynamic performance:
- 88-dBc SFDR at 170 MHz
- 71.4-dBFS SNR at 170 MHz
- Crosstalk: > 90 dB at 185 MHz
- Programmable gain up to 6 dB for SNR/SFDR trade-off
- DC offset correction
- Output interface options:
- 1.8-V parallel CMOS interface
- Double data rate (DDR) LVDS with programmable swing:
- Standard swing: 350 mV
- Low swing: 200 mV
- Supports low input clock amplitude down to 200 mVPP
- Package: VQFN-64 (9.00 mm × 9.00 mm)
The ADS424x and ADS422x family of devices are low-speed variants of the ADS42xx ultralow-power family of dual-channel, 14-bit or 12-bit analog-to-digital converters (ADCs). Innovative design techniques are used to achieve high-dynamic performance, while consuming extremely low power with 1.8-V supply. This topology makes the ADS424x/422x well-suited for multi-carrier, wide-bandwidth communications applications.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS4226EVM — ADS4226 듀얼 채널, 12비트, 160-MSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈
The ADS4226EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments‘ ADS4226 device, an extremely low power dual channel 12-bit 160 MSPS analog to digital converter. The ADC features a configurable parallel DDR LVDS or CMOS outputs. The EVM provides a (...)
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 DAC(>10 MSPS)
트랜스미터
리시버
고속 ADC(≥10 MSPS)
초음파 AFE
RF 샘플링 트랜시버
하드웨어 개발
평가 보드
소프트웨어
지원 소프트웨어
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
SBAC119 — TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
리시버
고속 ADC(≥10 MSPS)
하드웨어 개발
평가 보드
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.