ADS1115L
- Supply voltage range: 2.0 V to 3.6 V
- Low current consumption:
- 150 µA (continuous-conversion mode)
- Programmable data rate: 8 SPS to 860 SPS
- Single-cycle settling
- Internal low-drift voltage reference
- Internal oscillator
- Digital comparator with ALERT output pin
- I2C interface:
- Four pin-selectable address
- Compatible with 1.8-V I2C bus voltages
- Operating temperature range:
- –40°C to +125°C
The ADS1114L and ADS1115L (ADS111xL) are precision, low-power, 16-bit, I2C-compatible, analog-to-digital converters (ADCs) offered in ultra-small, 12-pin DSBGA and a 10-pin VSSOP packages. The ADS111xL incorporate a low-drift voltage reference and an oscillator. The ADS111xL also incorporate a programmable gain amplifier (PGA) and a digital comparator. These features, along with the device wide operating supply range, are useful for power- and space-constrained, sensor measurement applications.
The ADS111xL perform conversions at data rates up to 860 samples per second (SPS). The PGA offers input ranges from ±256 mV to ±6.144 V, allowing precise large- and small-signal measurements. The ADS1115L features an input multiplexer (MUX) that allows two differential or four single-ended input measurements. Use the digital comparator in the ADS111xL for under- and overvoltage detection.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS111xL Ultra-Small, Low-Power, 16-Bit, 860-SPS ADCs With PGA, Comparator, and 1.8-V I2 C Bus Voltage Support datasheet | PDF | HTML | 2023/12/13 |
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS1115EVM-PDK — 16비트, 860SPS 4채널 델타 시그마 ADC용 ADS1115 평가 모듈
ADS1115 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 16비트, 초소형, 저전력, 정밀 아날로그-디지털 컨버터(ADC)인 ADS1115를 평가하기 위한 완벽한 솔루션입니다. USB 연결 및 간단한 소프트웨어 인터페이스를 통해 전원 및 I/O가 제공됩니다. 아날로그 입력은 터미널 블록에 연결하여 2개의 차동 입력 또는 4개의 단일 종단 입력 중 하나를 제공할 수 있습니다.
ADS1015SW-LINUX — ADS1015용 Linux 드라이버
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)
SBAC289 — ADS1115 Example C Code Software
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.