ADS1013
- Ultra-Small X2QFN Package:
2 mm × 1.5 mm × 0.4 mm - 12-Bit Noise-Free Resolution
- Wide Supply Range: 2.0 V to 5.5 V
- Low Current Consumption: 150 µA
(Continuous-Conversion Mode) - Programmable Data Rate:
128 SPS to 3.3 kSPS - Single-Cycle Settling
- Internal Low-Drift Voltage Reference
- Internal Oscillator
- I2C Interface: Four Pin-Selectable Addresses
- Four Single-Ended or Two Differential Inputs (ADS1015)
- Programmable Comparator (ADS1014 and ADS1015)
- Operating Temperature Range:
–40°C to +125°C
The ADS1013, ADS1014, and ADS1015 devices (ADS101x) are precision, low-power, 12-bit, I2C-compatible, analog-to-digital converters (ADCs) offered in an ultra-small, leadless, X2QFN-10 package, and a VSSOP-10 package. The ADS101x devices incorporate a low-drift voltage reference and an oscillator. The ADS1014 and ADS1015 also incorporate a programmable gain amplifier (PGA) and a digital comparator. These features, along with a wide operating supply range, make the ADS101x well suited for power- and space-constrained, sensor measurement applications.
The ADS101x perform conversions at data rates up to 3300 samples per second (SPS). The PGA offers input ranges from ±256 mV to ±6.144 V, allowing precise large- and small-signal measurements. The ADS1015 features an input multiplexer (MUX) that allows two differential or four single-ended input measurements. Use the digital comparator in the ADS1014 and ADS1015 for under- and overvoltage detection.
The ADS101x operate in either continuous-conversion mode or single-shot mode. The devices are automatically powered down after one conversion in single-shot mode; therefore, power consumption is significantly reduced during idle periods.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS101x Ultra-Small, Low-Power, I2C-Compatible, 3.3-kSPS, 12-Bit ADCs With Internal Reference, Oscillator, and Programmable Comparator datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 2018/01/08 |
Application note | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/03/18 | |
Application note | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023/12/06 | |
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/29 | |
Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022/11/08 | |
E-book | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020/06/19 | ||
Analog Design Journal | How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) | 2016/09/19 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015/03/19 | ||
Analog Design Journal | How delta-sigma ADCs work, Part 2 | 2011/11/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.