ADS5500
- 14-Bit Resolution
- 125 Msps Sample Rate
- High SNR: 71.2 dBFS at 100-MHz fIN
- High SFDR: 82 dBc at 100-MHz fIN
- 2.3-VPP Differential Input Voltage
- Internal Voltage Reference
- 3.3-V Single-Supply Voltage
- Analog Power Dissipation: 578 mW
- Serial Programming Interface
- TQFP-64 PowerPAD™ Package
- Recommended Amplifiers: OPA695, OPA847, THS3201, THS3202, THS4503, THS4509, THS9001
- APPLICATIONS
- Wireless Communication
- Communication Receivers
- Base Station Infrastructure
- Test and Measurement Instrumentation
- Single and Multichannel Digital Receivers
- Communication Instrumentation
- Radar, Infrared
- Video and Imaging
- Medical Equipment
- Wireless Communication
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The ADS5500 is a high-performance, 14-bit, 125 Msps analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete converter solution, it includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S&H) and internal reference. Designed for applications demanding the highest speed and highest dynamic performance in little space, the ADS5500 has excellent power consumption of 578 mW at 3.3-V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements. Parallel CMOS-compatible output ensures seamless interfacing with common logic.
The ADS5500 is available in a 64-pin TQFP PowerPAD™ package and in both a commercial and industrial temperature grade device.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
RF 리시버
RF 트랜스미터
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치