ADS7807
- 35mW max POWER DISSIPATION
- 50 µW POWER-DOWN MODE
- 25 µs max ACQUISITION AND CONVERSION
- ±1.5LSB max INL
- DNL:16 Bits, No Missing Codes
- 86dB min SINAD WITH 1kHz INPUT
- ±10V, 0V TO +5V, AND 0V TO +4V INPUT RANGES
- SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
- PARALLEL AND SERIAL DATA OUTPUT
- PIN-COMPATIBLE WITH THE 12-BIT ADS7806
- USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
- 0.3" DIP-28 AND SO-28
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS7807 is a low-power, 16-bit, sampling Analog-to-Digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, Successive Approximation Register (SAR) A/D converter with sample-and-hold, clock, reference, and microprocessor interface with parallel and serial output drivers.
The ADS7807 can acquire and convert 16-bits to within ±1.5LSB in 25µs max while consuming only 35mW max. Laser trimmed scaling resistors provide standard industrial input ranges of ±10V and 0V to +5V. In addition, a 0V to +4V range allows development of complete single-supply systems.
The ADS7807 is available in a 0.3" DIP-28 and SO-28, both fully specified for operation over the industrial 40°C to +85°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Low-Power, 16-Bit, Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. D) | 2006/12/07 | |
* | Errata | Errata: ADS78xx | 2012/10/22 | |
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 | ||
Application note | Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B) | 2007/11/27 | ||
Application note | ADS7809 Tag Features | 2000/09/27 | ||
Application note | Tips for Using the ADS78xx Family of A/D Converters | 2000/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.