ADS1218
- 24 BITS NO MISSING CODES
- 0.0015% INL
- 22 BITS EFFECTIVE RESOLUTION (PGA = 1), 19 BITS (PGA = 128)
- 4K BYTES OF FLASH MEMORY PROGRAMMABLE FROM 2.7V TO 5.25V
- PGA FROM 1 TO 128
- SINGLE CYCLE SETTLING MODE
- PROGRAMMABLE DATA OUTPUT RATES UP TO 1kHz
- PRECISION ON-CHIP 1.25V/2.5V REFERENCE:
ACCURACY: 0.2%
DRIFT: 5ppm/°C - EXTERNAL DIFFERENTIAL REFERENCE OF 0.1V TO 2.5V
- ON-CHIP CALIBRATION
- PIN-COMPATIBLE WITH ADS1216
- SPI™ COMPATIBLE
- 2.7V TO 5.25V
- < 1mW POWER CONSUMPTION
- APPLICATIONS
- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
- LIQUID/GAS CHROMATOGRAPHY
- BLOOD ANALYSIS
- SMART TRANSMITTERS
- PORTABLE INSTRUMENTATION
- WEIGHT SCALES
- PRESSURE TRANSDUCERS
SPI is a trademark of Motorola.
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS1218 is a precision, wide dynamic range, delta-sigma, Analog-to-Digital (A/D) converter with 24-bit resolution and Flash memory operating from 2.7V to 5.25V supplies. The delta-sigma, A/D converter provides up to 24 bits of no missing code performance and effective resolution of 22 bits.
The eight input channels are multiplexed. Internal buffering can be selected to provide a very high input impedance for direct connection to transducers or low-level voltage signals. Burnout current sources are provided that allow for the detection of an open or shorted sensor. An 8-bit Digital-to-Analog (D/A) converter provides an offset correction with a range of 50% of the FSR (Full-Scale Range).
The PGA (Programmable Gain Amplifier) provides selectable gains of 1 to 128 with an effective resolution of 19 bits at a gain of 128. The A/D conversion is accomplished with a second-order delta-sigma modulator and programmable sinc filter. The reference input is differential and can be used for ratiometric conversion. The on-board current DACs (Digital-to-Analog Converters) operate independently with the maximum current set by an external resistor.
The serial interface is SPI-compatible. Eight bits of digital I/O are also provided that can be used for input or output. The ADS1218 is designed for high-resolution measurement applications in smart transmitters, industrial process control, weight scales, chromatography, and portable instrumentation.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치