TLV5620
- Four 8-Bit Voltage Output DACs
- 3-V Single-Supply Operation
- Serial Interface
- High-Impedance Reference Inputs
- Programmable for 1 or 2 Times Output Range
- Simultaneous Update Facility
- Internal Power-On Reset
- Low-Power Consumption
- Half-Buffered Output
The TLV5620C and TLV5620I are quadruple 8-bit voltage output digital-to-analog converters (DACs) with buffered reference inputs (high impedance). The DACs produce an output voltage that ranges between either one or two times the reference voltages and GND; and, the DACs are monotonic. The device is simple to use, because it runs from a single supply of 3 V to 3.6 V. A power-on reset function is incorporated to ensure repeatable start-up conditions.
Digital control of the TLV5620C and TLV5620I is over a simple three-wire serial bus that is CMOS compatible and easily interfaced to all popular microprocessor and microcontroller devices. The 11-bit command word comprises eightbits of data, two DAC select bits, and a range bit, the latter allowing selection between the times 1 or times 2 output range. The DAC registers are double buffered, allowing a complete set of new values to be written to the device, then all DAC outputs update simultaneously through control of LDAC. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity.
The 14-terminal small-outline (SO) package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLV5620C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV5620I is characterized for operation from -40°C to 85°C. The TLV5620C and TLV5620I do not require external trimming.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Quadruple 8-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet (Rev. B) | 1997/04/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |