TLA2528
- Small package size:
- 3-mm × 3-mm WQFN
- 8 channels configurable as any combination of:
- Up to 8 analog inputs, digital inputs, or digital outputs
- GPIOs for I/O expansion:
- Open-drain, push-pull digital outputs
- Wide operating ranges:
- AVDD: 2.35 V to 5.5 V
- DVDD: 1.65 V to 5.5 V
- –40°C to +85°C temperature range
- I2C interface:
- Up to 3.4 MHz (high-speed mode)
- 8 configurable I2C addresses
- Programmable averaging filters:
- Programmable sample size for averaging
- Averaging with internal conversions
- 16-bit resolution for average output
The TLA2528 is an easy-to-use, 8-channel, multiplexed, 12-bit, successive approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The eight channels can be independently configured as either analog inputs, digital inputs, or digital outputs. The device has an internal oscillator for ADC conversion processes.
The TLA2528 communicates via an I2C-compatible interface and supports standard-mode (100 kHz), fast-mode (400 kHz), fast-mode plus (1 MHz), and high-speed mode (3.4 MHz). Up to eight I2C addresses can be selected for the TLA2528 by connecting a resistor on the ADDR pin.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLA2528 Small, 8-Channel, 12-Bit ADC With I2C Interface and GPIOs datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2020/04/27 |
Application brief | Resolution-Boosting ADS7138 Using Programmable Averaging Filter | 2019/12/01 | ||
User guide | BP-ADS7128 BoosterPack™ Plug-In Module User's Guide | 2019/05/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BP-ADS7128 — ADS7128 8채널 12비트 ADC BoosterPack™ 플러그인 모듈
The BP-ADS7128 BoosterPack™ plug-in module is a platform for evaluating the performance of the successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) ADS7128 device and family of devices, which are analog, nanopower, eight-input-channel devices with an I/O expander.
BP-ADS7128 is (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |