DAC11001A
- 20-bit monotonic: 1-LSB DNL (max)
- Integral linearity: 4-LSB INL (max)
- Low noise: 7nV/√Hz
- Code independent low glitch:
1 nV-s - Excellent THD: –105 dB at 1-kHz fOUT
- Fast settling: 1 µs
- Flexible output ranges: VREFPF to VREFNF
- Integrated, precision feedback resistors
- 50-MHz, 4-wire SPI-compatible interface
- Readback
- Daisy-chain
- Temperature range: –40°C to +125˚C
- Package: 48-pin TQFP
The 20-bit DAC11001A, 18-bit DAC91001, and 16-bit DAC81001 (DACx1001) are highly accurate, low-noise, voltage-output, single-channel, digital-to-analog converters (DACs). The DACx1001 are specified monotonic by design, and offer excellent linearity of less than 4 LSB (max) across all ranges.
The unbuffered voltage output offers low noise performance (7 nV/√Hz) in combination with a fast settling time (1µs), making this device an excellent choice for low-noise, fast control-loop, and waveform generation applications. The DACx1001 integrates an enhanced deglitch circuit with code-independent ultra-low glitch (1 nV-s) to enable clean waveform ramps with ultra-low total harmonic distortion (THD).
The DACx1001 devices incorporate a power-on-reset circuit so that the DAC powers with known values in the registers. With external references, DAC output ranges from VREFPF to VREFNF can be achieved, including asymmetric output ranges.
The DACx1001 use a versatile 4–wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz. The DACx1001 is specified over the industrial temperature range of –40°C to +125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DACx1001 20-Bit, 18-Bit, and 16-Bit, Low-Noise, Ultra-Low Harmonic Distortion, Fast-Settling, High-Voltage Output, Digital-to-Analog Converters (DACs) datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/05/26 |
Application note | Error Calculation for Unbuffered R2R DAC – Example Using DAC11001A (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/08/24 | |
Technical article | How DACs can help you increase the precision of laser marking systems | PDF | HTML | 2020/02/07 | |
EVM User's guide | BP-DAC11001EVM User's Guide | 2019/10/09 | ||
Application brief | Impact of code-to-code glitch in precision applications | 2019/02/20 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BP-DAC11001EVM — DAC11001A 20비트 초저잡음 저글리치 단조 DAC BoosterPack™ 플러그인 모듈
The DAC11001 evaluation module (EVM) BoosterPack™ plug-in module is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC11001. DAC11001 is a single-channel, buffered, bipolar-output digital-to-analog converter (DAC) in 20-bit resolution. It (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |