DAC63202
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1 LSB INL and DNL (10-bit and 8-bit)
- Gains of 1x, 1.5x, 2x, 3x, and 4x
- Current outputs:
- 1 LSB INL and DNL (8-bit)
- ±25 µA, ±50 µA, ±125 µA, ±250 µA output range options
- Voltage outputs:
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detected I2C, PMBus™, or SPI interface
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine, cosine, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 12-bit DAC63202 and 10-bit DAC53202 ( DACx3202) are a pin-compatible family of dual-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). The DACx3202 devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off conditions. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I2C, PMBus, and SPI interfaces and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and low power make these smart DACs an excellent choice for applications such as voltage margining and scaling, dc set-point for biasing and calibration, and waveform generation.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DACx3202 12-Bit and 10-Bit, Dual, Voltage and Current Output Smart DACs With Auto-Detected I2C, PMBus™, or SPI Interface datasheet | PDF | HTML | 2022/05/11 |
Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 2024/07/01 | |
Circuit design | Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/17 | |
Circuit design | Voltage Margining and Scaling Circuit With Current Output Smart DAC (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/16 | |
Circuit design | Negative Voltage Margining and Scaling Circuit With Voltage Output Smart DAC (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/06/14 | |
Circuit design | Smart DAC Sine-Wave Generation Circuit | PDF | HTML | 2022/12/20 | |
Application note | A Basic Guide to I2C | PDF | HTML | 2022/11/08 | |
EVM User's guide | DAC63204EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC63204EVM — 4채널, 12비트, VOUT 및 IOUT 스마트 DAC용 DAC63204 평가 모듈
DAC63204 평가 모듈(EVM)은 다양한 구성에서 DAC63204, DAC53204, DAC43204(DACx3204) 상업용 버퍼 전압 및 전류 출력 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 성능을 평가하는 플랫폼입니다.
DAC63204EVM에는 DACx3204와 관련된 성능 및 애플리케이션을 평가할 수 있는 GUI가 있습니다.
DAC63204EVM에는 온보드 컨트롤러가 있어 EVM이 GUI와 함께 사용할 수 있도록 컴퓨터에 직접 연결할 수 있습니다. BOOSTXL-DAC 포트와 호환되는 2개의 16핀 커넥터가 있습니다. 이 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.