TLC7135
- Zero Reading for 0-V Input
- Precision Null Detection With True Polarity at Zero
- 1-pA Typical Input Current
- True Differential Input
- Multiplexed Binary-Coded-Decimal (BCD) Output
- Low Rollover Error: ±1 Count Max
- Control Signals Allow Interfacing With UARTs or Microprocessors
- Autoranging Capability With Over-and Under-Range Signals
- TTL-Compatible Outputs
- Second Source to Teledyne TSC7135, Intersil ICL7135, Maxim ICL7135, and Siliconix Si7135
- CMOS Technology
The ICL7135C and TLC7135C converters are manufactured with Texas Instruments highly efficient CMOS technology. These 4 1/2-digit, dual-slope-integrating, analog-to-digital converters (ADCs) are designed to provide interfaces to both a microprocessor and a visual display. The digit-drive outputs D1 through D4 and multiplexed binary-coded-decimal outputs B1, B2, B4, and B8 provide an interface for LED or LCD decoder/drivers as well as microprocessors.
The ICL7135C and TLC7135C offer 50-ppm (one part in 20,000) resolution with a maximum linearity error of one count. The zero error is less than 10 µV and zero drift is less than 0.5 µV/°C. Source-impedance errors are minimized by low input current (less than 10 pA). Rollover error is limited to ±l;1 count.
The BUSY, STROBE\, RUN/HOLD\, OVER RANGE, and UNDER RANGE control signals support microprocessor-based measurement systems. The control signals also can support remote data acquisition systems with data transfer through universal asynchronous receiver transmitters (UARTs).
The ICL7135C and TLC7135C are characterized for operation from 0°C to 70°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 4 1/2-Digit Precision Analog-to-Digital Converters datasheet (Rev. D) | 2003/08/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치