DAC8830
- 16-Bit Resolution
- 2.7 V to 5.5 V Single-Supply Operation
- Very Low Power: 15 µW for 3 V Power
- High Accuracy, INL: 1 LSB
- Low Noise: 10 nV/
Hz
- Fast Settling: 1.0 µS
- Fast SPI™ Interface, up to 50 MHz
- Reset to Zero-Code
- Schmitt-Trigger Inputs for Direct Optocoupler Interface
- Industry-Standard Pin Configuration
- APPLICATIONS
- Portable Equipment
- Automatic Test Equipment
- Industrial Process Control
- Data Acquisition Systems
- Optical Networking
SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corp.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The DAC8830 and DAC8831 are single, 16-bit, serial-input, voltage-output digital-to-analog converters (DACs) operating from a single 3 V to 5 V power supply. These converters provide excellent linearity (1 LSB INL), low glitch, low noise, and fast settling (1.0 µS to 1/2 LSB of full-scale output) over the specified temperature range of -40°C to +85°C. The output is unbuffered, which reduces the power consumption and the error introduced by the buffer.
These parts feature a standard high-speed (clock up to 50 MHz), 3 V or 5 V SPI serial interface to communicate with a DSP or microprocessor.
The DAC8830 output is 0 V to VREF. However, the DAC8831 provides bipolar output (±VREF) when working with an external buffer. The DAC8830 and DAC8831 are both reset to zero code after power up. For optimum performance, a set of Kelvin connections to external reference and analog ground input are provided on the DAC8831.
The DAC8830 is available in an SO-8 package, and the DAC8831 in an SO-14 package. Both have industry standard pinouts. The DAC8831 is also available in a QFN-14 package.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage Output Digital-to-Analog Converters datasheet (Rev. D) | 2007/09/14 | |
Application note | Analog Time Gain Control (ATGC) Solutions for TI’s Ultrasound AFE | PDF | HTML | 2023/05/18 | |
Circuit design | Programmable low-side current sink circuit | 2018/12/28 | ||
Circuit design | Loop powered 4- to 20-mA transmitter circuit | 2018/12/20 | ||
Circuit design | Unipolar voltage output DAC to bipolar voltage output circuit | 2018/12/20 | ||
Application note | Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications | 2016/12/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
Ultra-Low-Noise Time Gain Control (TGC) Circuit Using Different DAC Devices (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIDA-01504 — HART® 모뎀을 갖춘 고정밀, 루프 전원 공급, 4mA~20mA 필드 트랜스미터 레퍼런스 설계
TIDA-01402 — DAC 신호 버퍼링을 위한 고정밀 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.