TLV1543
- 3.3-V Supply Operation
- 10-Bit-Resolution A/D Converter
- 11 Analog Input Channels
- Three Built-In Self-Test Modes
- Inherent Sample and Hold
- Total Unadjusted Error...±1 LSB Max
- On-Chip System Clock
- End-of-Conversion (EOC) Output
- Pin Compatible With TLC1543
- CMOS Technology
The TLV1543C, TLV1543I, and TLV1543M are CMOS 10-bit, switched-capacitor, successive-approximation, analog-to-digital converters. These devices have three inputs and a 3-state output [chip select (CS\), input-output clock (I/O CLOCK), address input (ADDRESS), and data output (DATA OUT)] that provide a direct 4-wire interface to the serial port of a host processor. The devices allow high-speed data transfers from the host.
In addition to a high-speed A/D converter and versatile control capability, these devices have an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 analog inputs or any one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatic. At the end of A/D conversion, the end-of-conversion (EOC) output goes high to indicate that conversion is complete. The converter incorporated in the devices features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating free-air temperature range.
The TLV1543C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV1543I is characterized for industrial temperature range of -40°C to 85°C. The TLV1543M is characterized for operation over the full military temperature range of 55°C to 125°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 3.3-V 10-Bit A-to-D Converters With Serial Control And 11 Analog Inputs datasheet (Rev. E) | 2004/01/16 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010/11/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
PLCC (FN) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.