DAC8820
- ±0.5 LSB DNL
- ±1 LSB INL
- 16-Bit Monotonic
- Low Noise: 10 nV/
Hz
- Low Power: IDD = 2 µA
- Analog Power Supply: +2.7 V to +5.5 V
- 1.66 mA Full-Scale Current, with VREF = 10 V
- Settling Time: 0.5 µs
- 4-Quadrant Multiplying Reference
- Reference Bandwidth: 8 MHz
- Reference Input: ±15 V
- Reference Dynamics: -105 THD
- SSOP-28 Package
- Industry-Standard Pin Configuration
- APPLICATIONS
- Automatic Test Equipment
- Instrumentation
- Digitally Controlled Calibration
- Industrial Control PLCs
All other trademarks are the property of their respective owners
The DAC8820, a multiplying digital-to-analog converter (DAC), is designed to operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply.
The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external, current-to-voltage (I/V) precision amplifier.
A parallel interface offers high-speed communications. The DAC8820 is packaged in a space-saving SSOP-28 package and has an industry-standard pinout.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter datasheet (Rev. D) | 2008/02/19 | |
User guide | Precision DAC SPICE Models Quick-Start Guide | 2017/02/22 | ||
EVM User's guide | DAC8806/20EVM (Rev. A) | 2007/05/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC8820EVM — DAC8820 평가 모듈
The DAC8820EVM is a full-featured evaluation board featuring either the DAC8806 or the DAC8820 devices. These devices are 14-bit and 16-bit, multiplying DACs with a microprocessor and TMS320 DSP-compatible parallel interface. The data bits are double-buffered so that the output can be updated (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.