TLV571
- Fast Throughput Rate: 1.25 MSPS at 5 V, 625 KSPS at 3 V
- Wide Analog Input: 0 V to AVDD
- Differential Nonlinearity Error: < ± 0.5 LSB
- Integral Nonlinearity Error: < ± 0.5 LSB
- Single 2.7-V to 5.5-V Supply Operation
- Low Power: 12 mW at 3 V and 35 mW at 5 V
- Auto Power Down of 1 mA Max
- Software Power Down: 10 uA Max
- Internal OSC
- Hardware Configurable
- DSP and Microcontroller Compatible Parallel Interface
- Binary/Twos Complement Output
- Hardware Controlled Extended Sampling
- Hardware or Software Start of Conversion
- Applications
- Mass Storage and HDD
- Automotive
- Digital Servos
- Process Control
- General-Purpose DSP
- Image Sensor Processing
The TLV571 is an 8-bit data acquisition system that combines a high-speed 8-bit ADC and a parallel interface. The device contains two on-chip control registers allowing control of software conversion start and power down via the bidirectional parallel port. The control registers can be set to a default mode using a dummy RD\ while WR\ is tied low allowing the registers to be hardware configurable.
The TLV571 operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply. It accepts an analog input range from 0 V to AVDD and digitizes the input at a maximum 1.25 MSPS throughput rate at 5 V. The power dissipations are only 12 mW with a 3-V supply or 35 mW with a 5-V supply. The device features an auto power-down mode that automatically powers down to 1 mA 50 ns after conversion is performed. In software power-down mode, the ADC is further powered down to only 10 uA.
Very high throughput rate, simple parallel interface, and low power consumption make the TLV571 an ideal choice for high-speed digital signal processing.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 2.7 V To 5.5 V, 1-Channel, 8-Bit Parallel ADC datasheet (Rev. A) | 2000/02/09 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015/05/21 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011/03/17 | ||
User guide | Characteristics, Operation, and Use of the TLV571/TLV157x EVM (Rev. A) | 2000/11/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.