AMC7834
- Eight Monotonic 12-bit DACs With Programmable
Ranges- Four Bipolar DACs:
–4 to 1 V, –5 to 0 V, and 0 to 5 V - Four Unipolar DACs:
0 to 5 V, and 2.5 to 7.5 V - High Current Drive Capability: up to ±10 mA
- Selectable Clamp Voltage
- Four Bipolar DACs:
- Multi-Channel 12-bit SAR ADC
- Four External Analog Inputs: 0 to 2.5 V Range
- Four Internal Inputs for Bipolar DAC Monitoring
- Programmable Out-of-Range Alarms
- Four High-Side Current-Sense Amplifiers
- Common Mode Voltages: 4 to 60 V
- Optional Closed-Loop Drain-Current Controller
Operation
- Temperature Sensing Capabilities
- Internal Temperature Sensor
- Two Remote Temperature-Diode Drivers
- Internal 2.5 V Reference
- Four General-Purpose I/O Ports (GPIOs)
- Low-Power SPI-Compatible Serial Interface
- 4-Wire Mode, 1.7 to 3.6 V Operation
- Operating Temperature Range: –40°C to +125°C
- Available in a 56-Pin VQFN Package
The AMC7834 device is a highly-integrated, low-power, analog monitoring and control solution for power-amplifier (PA) biasing capable of temperature, current and voltage supervision.
The device integrates a multi-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC); eight, 12-bit digital-to-analog converters (DAC); four high-side current-sense amplifiers that can be optionally set to operate as part of four independent closed-loop drain-current controllers; an accurate on-chip temperature sensor and two remote temperature-sensor diode drivers; four configurable general-purpose I/O ports (GPIOs); and an accurate internal reference. The high level of integration significantly reduces component count and simplifies PA-biasing system designs.
The function integration and wide operating-temperature range of the device make it suitable as an all-in-one, low-cost, bias control-circuit for PAs found in multi-channel RF communication systems. The flexible DAC output ranges and wide common mode voltage current sensors allow the device to be used as a biasing solution for a large variety of transistor technologies such as LDMOS, GaAs, and GaN. The AMC7834 feature set is similarly beneficial in general-purpose monitor and control systems.
For applications that require a different channel-count, additional features, or converter resolutions, Texas Instruments offers a complete family of analog monitor and control (AMC) products. For more information, go to www.ti.com/amc.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC7834 12-Bit Integrated Power-Amplifier Monitor and Control System with Temperature, Current and Voltage Supervision Capabilities datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/03/17 |
EVM User's guide | AMC7834EVM User's Guide (Rev. B) | 2016/05/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC7834EVM — AMC7834 12비트 통합 전원 증폭기 아날로그 모니터 및 제어(AMC) 시스템 평가 모듈
AMC7834EVM(평가 모듈) 12bit AMC 장치의 기능과 성능을 평가하기 위한 편리한 플랫폼입니다. EVM은 전류, 온도 및 전압 감시가 가능한 고집적 저전력 아날로그 모니터링 및 제어 시스템인 AMC7834를 지원합니다. AMC는 +4V에서 최대 60V의 공통 모드 전압을 지원하는 멀티 채널 ADC, DAC 및 고압측 전류 감지 증폭기를 통합합니다. EVM은 Microsoft Windows™ XP 및 Windows™ 7 운영 체제와 호환되는 SDM-USB-DIG 및 평가 소프트웨어가 포함된 완전한 평가 키트입니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |