Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.

통합 정밀 ADC 및 DAC

향상된 모니터링 및 제어 기능을 갖춘 공간 절약형 데이터 컨버터

parametric-filter모든 제품 보기
고집적 정밀 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 DAC(디지털-아날로그 컨버터)로 설계 유연성을 높이고 시스템 요구 사항을 충족합니다. TI의 통합 정밀 ADC 및 DAC 포트폴리오는 온도 감지 및 향상된 인터페이스 호환성과 같은 특수 기능을 제공합니다.

카테고리별로 찾아보기

매개 변수 사양으로 선택

주요 통합 ADC 및 DAC

AMC8V208
통합 정밀 ADC 및 DAC

모니터링을 지원하는 채널당 최대 250mA를 구동하는 16비트, 8채널 IDAC

대략적인 가격 (USD) 1ku | 12.89

AMC87208
통합 정밀 ADC 및 DAC

채널당 최대 250mA를 구동하는 16비트, 8채널 IDAC와 모니터링을 지원하는 4개의 외부 ADC 입력

대략적인 가격 (USD) 1ku | 20.73

AMC6V704
통합 정밀 ADC 및 DAC

4개의 200mA 전류 DAC, 4개의 전압 출력 DAC 및 멀티 채널 ADC를 지원하는 광학 제어 장치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.31