AMC87208
- Six 16-bit current output DACs (IDACs)
- Programmable full-scale output ranges: 250mA, 150mA, 75mA
- IDAC1 current sink option: –60mA
- Two 16-bit current output DACs optimized for high current generation (IDAC+)
- IDAC internal mode with programmable full-scale ranges: 250mA, 150mA, 75mA
- IDAC+ mode with external FET option for high current generation.
- 12-bit, 1MSPS SAR ADC
- IDAC voltage and current monitoring
- IDAC+ voltage and current monitoring
- Six external inputs
- Flexible sequencing
- Internal 2.5V reference: 25ppm/°C
- Temperature fault alarms
- Selectable SPI and I2C interfaces: 1.1V to 1.95V operation
- Specified junction temperature: –40°C to +125°C
The AMC87208 is a highly integrated current-output controller optimized for optical networking applications.
The AMC87208 includes six dedicated 16-bit current-output digital-to-analog converters (IDACs), and two 16‑bit IDACs that can be configured to control high-output current generation circuits (IDAC+). The AMC87208 also includes a 12‑bit, 1MSPS analog-to-digital converter (ADC). This ADC is used for internal and external signal monitoring, and as a temperature alarm monitor. An integrated high-precision internal reference eliminates the need for an external reference in most applications.
The IDAC outputs support full-scale output ranges of 250mA, 150mA, and 75mA, as well as an output range of –60mA (sink mode) supported on IDAC1 only. The IDAC+ outputs in internal current-output mode also support full-scale output ranges of 250mA, 150mA, and 75mA. Additionally, the IDAC+ outputs can be configured to operate with an external FET and sense resistor to simplify the design of very high-current outputs.
The IDAC and IDAC+ outputs operate from independent power supplies with a 275mV minimum headroom for power-dissipation optimization.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC87208EVM — AMC87208 평가 모듈
AMC87208 평가 모듈(EVM)은 AMC87208의 기능 및 성능 평가를 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. AMC87208에는 다양한 애플리케이션을 위해 AMC87208을 구성할 수 있는 선택적 회로 및 점퍼가 있습니다. 이 EVM에는 광 네트워킹 애플리케이션에 최적화된 고집적 전류 출력 및 제어 장치인 AMC87208이 포함되어 있습니다. AMC87208 소프트웨어에는 다음이 포함되어 있습니다. 전용 16bit 전류 출력 디지털-아날로그 컨버터(IDAC) 6개, 전용 16비트 전류 출력 DAC(IDAC+) 2개 및 전용 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBF) | 60 | Ultra Librarian |