AMC6V704
- Four 12-bit current output DACs (IDACs)
- 200mA full-scale output range
- Low supply headroom: 300mV at 200mA
- Four 12-bit voltage output DACs (VDACs)
- Selectable full-scale output ranges: –5V, –2.5V, +2.5V and +5V
- High-current drive capability: ±50mA
- Multichannel, 12-bit, 1MSPS SAR ADC
- Four external inputs: 2.5V and 5V ranges
- Four IDAC voltage monitor channels
- Four VDAC current monitor channels
- Programmable sequencer
- Programmable out-of-range alarms
- Internal 2.5V reference
- Supply and temperature fault alarms
- SPI and I2C interfaces: 1.7V to 3.6V operation
- SPI: 4-wire interface
- I2C: Four target addresses
- Specified temperature range: –40°C to +125°C
The AMC6V704 is a highly integrated, low-power analog monitor and controller for optical-transceiver applications.
The AMC6V704 includes four, 12-bit current-output digital-to-analog converters (IDACs) and four, 12-bit voltage-output DACs (VDACs) with programmable output ranges. The device also includes a 12-bit, 1MSPS analog-to-digital converter (ADC) used for external and internal signal monitoring, supply and temperature alarm monitors, and a high-precision internal reference.
The AMC6V704 VDACs support both positive and negative output-range operation and are capable or sourcing and sinking up to 50mA, making them an excellent choice for biasing optical modulators. Additionally, the AMC6V704 IDACs support a full-scale output range of 200mA with very-low power dissipation. The IDACs eliminate the need for external components to bias laser diodes. In combination, the AMC6V704 four VDACs and four IDACs enable accurate biasing of electro-absorption modulated lasers.
The AMC6V704 also includes four input pins that are multiplexed to the ADC and incorporate a low-latency window comparator. These features make this device an excellent choice for received signal strength indicator (RSSI) and loss-of-signal (LOS) detection. The ADC is also capable of measuring the voltage at the IDAC pins, as well as the current sourced or sunk by the VDACs, thus enabling these outputs to be monitored.
The AMC6V704 low-power, high-integration, very small size, and wide operating temperature range make this device an excellent choice as an all-in-one control circuit for optical modules.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC6V704 4-Channel Optical Monitor and Controller With Current and Voltage Output DACs and Multichannel ADC datasheet | PDF | HTML | 2024/08/28 |
EVM User's guide | AMC6V704 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/07/15 | |
Certificate | AMC6V704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/06/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC6V704EVM — AMC6V704 평가 모듈
AMC6V704 평가 모듈(EVM)은 AMC6V704 제품의 기능 및 성능 평가를 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. AMC6V704에는 12비트 전류 출력 디지털-아날로그 컨버터(IDAC) 4개와 12비트 전압 출력 디지털-아날로그 컨버터(VDAC) 4개가 포함되어 있으며 출력 범위를 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 AMC6V704에는 외부 및 내부 신호 모니터링, 온도 알람 모니터 및 고정밀 내부 레퍼런스 용도로 사용되는 12비트, 1MSPS, ADC(아날로그-디지털 컨버터)도 1개 포함되어 있습니다.
AMC6V704EVM-GUI — AMC6V704 evaluation module software
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
통합 정밀 ADC 및 DAC
하드웨어 개발
평가 보드
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 36 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.