ADS9110
- Sample Rate: 2 MSPS
- No Latency Output
- Excellent DC and AC Performance:
- INL: ±0.5 LSB
- DNL: ±0.75 LSB
- SNR: 100 dB, THD: –118 dB
- Wide Input Range:
- Unipolar Differential Input Range: ±VREF
- VREF Input Range: 2.5 V to 5 V,
Independent of AVDD
- Low-Power Dissipation:
- 9 mW at 2 MSPS (AVDD Only)
- 15 mW at 2 MSPS (Total)
- Flexible Low-Power Modes Enable Power Scaling with Throughput
- Enhanced-SPI (multiSPI™) Digital Interface
- JESD8-7A-Compliant Digital I/O at 1.8-V DVDD
- Fully-Specified Over Extended Temperature Range: –40°C to +125°C
- Small Footprint: 4-mm × 4-mm VQFN
The ADS9110 is an 18-bit, 2-MSPS, successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with enhanced performance features. The high throughput enables developers to oversample the input signal to improve dynamic range and accuracy of the measurement. The ADS9120 is a pin-compatible, 16-bit, 2.5-MSPS variant of the ADS9110.
The ADS9110 boosts analog performance while maintaining high-resolution data transfer by using TI’s enhanced SPI feature. Enhanced SPI enables the ADS9110 to achieve high throughput at lower clock speeds, thereby simplifying board layout and lowering system cost.
Enhanced SPI also simplifies the host clocking-in of data, thereby making the device ideal for applications involving FPGAs and DSPs. The ADS9110 is compatible with a standard SPI Interface. The ADS9110 has an internal data parity feature that can be appended to the ADC data output. ADC data validation by the host, using parity bits, improves system reliability.
The device supports JESD8-7A compliant I/Os, the extended industrial temperature range, and is offered in a space-saving, 4-mm × 4-mm, VQFN package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS9110EVM-PDK — ADS9110 18비트, 2MSPS, 15mW SAR ADC EVM 성능 데모 키트(PDK)
The ADS9110 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS9110 successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS9110EVM-PDK includes the ADS9110 EVM board, the PHI controller board, and accompanying (...)
SBAC140 — ADS9110EVM-PDK Software
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 ADC
하드웨어 개발
평가 보드
ADS9110 TINA-TI Transient Reference Simulation
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
범용 연산 증폭기
오디오 연산 증폭기
트랜스임피던스 증폭기
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)
전력 연산 증폭기
비디오 증폭기
라인 드라이버
트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
고속 ADC(≥10 MSPS)
리시버
터치스크린 컨트롤러
차동 증폭기
계측 증폭기
오디오 라인 리시버
아날로그 전류 감지 증폭기
디지털 전원 모니터
션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터
다이 및 웨이퍼 서비스
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TIPD115 — 왜곡 최소화를 위해 최적화된 데이터 수집, 최저잡음, 18비트, 1Msps 레퍼런스 디자인
TIDA-01055 — 고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인
TIDA-00732 — 최대 SNR 및 샘플링 속도 달성을 위한 18비트, 2Msps 절연 데이터 수집 레퍼런스 디자인
- Maximizing sampling rate by minimizing propagation delay introduced by digital (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.