DAC82001
- 16-bit performance: 1-LSB DNL and 2-LSB INL
- Low glitch energy: 0.5 nV-s
- Fast settling: 1 µs
- Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
- Wide reference range: 2.0 V to VDD
- Low power: 250 µA at 5.0 V
- 3-wire serial peripheral interface (SPI) up to 50‑MHz
- Reset to zero scale or midscale
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- Temperature range: –40°C to +85°C
- Package: Tiny 10-pin WSON
The 16-bit DAC82001 is a highly accurate, low-power, single-channel digital-to-analog converter (DAC) with an unbuffered voltage output.
The DAC82001 works with 3.3-V and 5-V supplies and offers linearity of 1‑LSB DNL and 2‑LSB INL. The high accuracy combined with a tiny package make the device an excellent choice for applications such as gain and offset calibration, voltage set point generation, and power-supply control. The DAC82001 incorporates a power-on-reset (POR) circuit. The POR circuit makes sure that the DAC output powers up at zero scale or midscale based on the status of RSTSEL pin, and remains at that scale until a valid code is written to the device. All internal registers are asynchronously reset after the RESET pin is pulled low.
The DAC82001 uses a versatile, three-wire serial peripheral interface (SPI) that operates at clock rates of up to 50 MHz.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
DAC82002EVM — 듀얼 채널, 16비트, 저글리치 잡음, 버퍼링되지 않은 전압 출력 DAC용 DAC82002 평가 모듈
DAC82002 평가 모듈(EVM)은 16비트, 고정밀, 저전력 듀얼 채널 DAC(디지털-아날로그 컨버터)인 DAC82002의 기능과 성능을 평가하기 위한 편리한 플랫폼입니다. DAC82002는 리셋 시 리셋 회로를 사용하여 리셋 선택(RSTSEL) 핀에 따라 제로 스케일(0x0000) 또는 중간 스케일(0x8000)에서 전원을 켭니다.
ANALOG-ENGINEER-CALC — 아날로그 엔지니어의 계산기
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
직렬 전압 레퍼런스
정밀 ADC
바이오센싱 AFE
통합 정밀 ADC 및 DAC
고속 ADC(≥10 MSPS)
정밀 DAC(≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WSON (DRX) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.