REF6041
- Excellent Temperature Drift Performance
- 5 ppm/°C (max) from –40°C to +125°C
- Extremely Low Noise
- Total Noise: 5 µVRMS With 47-µF Capacitor
- 1/f Noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3 µVPP/V
- Integrated ADC Drive Buffer
- Low Output Impedance: < 50 mΩ (0-200 kHz)
- First Sample Precise to 18 Bits With ADS8881
- Enables Burst-Mode DAQ Systems
- Low Supply Current: 820 µA
- Low Shutdown Current: 1 µA
- High Initial Accuracy: ±0.05%
- Very-Low Noise and Distortion
- Output Current Drive: ±4 mA
- Programmable Short-Circuit Current
- Verified to Drive REF Pin of ADS88xx family of SAR ADCs and ADS127xx family of Wideband ΔΣ ADCs
The REF6000 family of voltage references have an integrated low output impedance buffer that enable the user to directly drive the REF pin of precision data converters, while preserving linearity, distortion, and noise performance. Most precision SAR and Delta-Sigma ADCs, switch binary-weighted capacitors onto the REF pin during the conversion process. In order to support this dynamic load the output of the voltage reference must be buffered with a low-output impedance (high-bandwidth) buffer. The REF6000 family devices are well suited, but not limited, to drive the REF pin of the ADS88xx family of SAR ADCs, and ADS127xx family of delta-sigma ADCs, as well as other digital-to-analog converters (DACs).
The REF6000 family of voltage references are able to maintain an output voltage within 1LSB (18-bit) with minimal droop, even during the first conversion while driving the REF pin of the ADS8881. This feature is useful in burst-mode, event-triggered, equivalent-time sampling, and variable-sampling-rate data-acquisition systems. The REF60xx variants of REF6000 family specify a maximum temperature drift of just 5 ppm/°C and initial accuracy of 0.05% for both the voltage reference and the low output impedance buffer combined. For various temperature drift options in REF6000 family, see the Device Comparison Table.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | REF60xx High-Precision Voltage Reference With Integrated ADC Drive Buffer datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/08/29 |
Technical article | Balancing ADC size, power, resolution and bandwidth in precision data-acquisition | PDF | HTML | 2021/12/03 | |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16비트 500kSPS 저전력 직렬 ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)
The ADS8332 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8332 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). ADS8332EVMV2-PDK includes the ADS8332EVMV2 board, the precision host interface (PHI) (...)
REF6025EVM-PDK — REF6025 전압 레퍼런스 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01056 — EMI를 최소화하면서 전원 공급 장치의 효율을 최적화하는 20비트 1MSPS DAQ 레퍼런스 설계
TIDA-01054 — 고성능 DAQ 시스템에서 EMI 효과를 제거하는 다중 레일 전원 레퍼런스 디자인
TIDA-01576 — 16비트 1MSPS 듀얼 동시 샘플링 ADC를 지원하는 고정밀 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-01214 — 16비트 ADC 및 디지털 아이솔레이터를 사용하는 절연, 고정밀 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-01055 — 고성능 DAQ 시스템을 위한 ADC 전압 레퍼런스 버퍼 최적화 레퍼런스 디자인
TIDA-01051 — 자동 테스트 장비에 대한 FPGA 활용률 및 데이터 처리량 최적화 레퍼런스 디자인
TIDA-01050 — 18비트 SAR 데이터 컨버터를 위해 최적화된 아날로그 프론트 엔드 DAQ 시스템 레퍼런스 디자인
TIPD151 — 고전압 입력 및 저왜곡을 위한 16비트 400KSPS 4채널 멀티플렉스 데이터 수집 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치