REF6050
- Excellent Temperature Drift Performance
- 5 ppm/°C (max) from –40°C to +125°C
- Extremely Low Noise
- Total Noise: 5 µVRMS With 47-µF Capacitor
- 1/f Noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3 µVPP/V
- Integrated ADC Drive Buffer
- Low Output Impedance: < 50 mΩ (0-200 kHz)
- First Sample Precise to 18 Bits With ADS8881
- Enables Burst-Mode DAQ Systems
- Low Supply Current: 820 µA
- Low Shutdown Current: 1 µA
- High Initial Accuracy: ±0.05%
- Very-Low Noise and Distortion
- Output Current Drive: ±4 mA
- Programmable Short-Circuit Current
- Verified to Drive REF Pin of ADS88xx family of SAR ADCs and ADS127xx family of Wideband ΔΣ ADCs
The REF6000 family of voltage references have an integrated low output impedance buffer that enable the user to directly drive the REF pin of precision data converters, while preserving linearity, distortion, and noise performance. Most precision SAR and Delta-Sigma ADCs, switch binary-weighted capacitors onto the REF pin during the conversion process. In order to support this dynamic load the output of the voltage reference must be buffered with a low-output impedance (high-bandwidth) buffer. The REF6000 family devices are well suited, but not limited, to drive the REF pin of the ADS88xx family of SAR ADCs, and ADS127xx family of delta-sigma ADCs, as well as other digital-to-analog converters (DACs).
The REF6000 family of voltage references are able to maintain an output voltage within 1LSB (18-bit) with minimal droop, even during the first conversion while driving the REF pin of the ADS8881. This feature is useful in burst-mode, event-triggered, equivalent-time sampling, and variable-sampling-rate data-acquisition systems. The REF60xx variants of REF6000 family specify a maximum temperature drift of just 5 ppm/°C and initial accuracy of 0.05% for both the voltage reference and the low output impedance buffer combined. For various temperature drift options in REF6000 family, see the Device Comparison Table.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | REF60xx High-Precision Voltage Reference With Integrated ADC Drive Buffer datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2016/08/29 |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019/06/28 | ||
Circuit design | Circuit to drive a switched capacitor reference input for high-precision devices | 2019/06/17 | ||
Circuit design | DAC force and sense reference drive circuit | 2019/01/16 | ||
White paper | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016/08/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC128S102EVM — 12비트 8채널 SAR ADC(아날로그-디지털 컨버터) 평가 모듈
ADC128S102 평가 모듈(EVM)은 ADC128S102, 12비트, 8채널, 1MSPS, 직렬 인터페이스, 시스템 활동 보고서(SAR) 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 작동과 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. 사용자는 아날로그 입력을 소싱할 수 있으며 사용자 친화적인 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)에 해당하는 출력 코드를 표시할 수 있습니다. 이 보드는 입력 구동 회로와 저항 분할기 입력을 위한 프로비저닝 기능을 포함하고 있습니다.
ADC128S102EVM 키트에는 EVM에 손쉽게 연결하고 통신할 수 있는 주변 기기 (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈
소형 표면 실장 IC(집적 회로)와 쉽고 빠르며 경제적인 방식으로 인터페이싱하는 방법을 제공하는 DIP 어댑터 평가 모듈(DIP-ADAPTER-EVM)로 연산 증폭기 프로토타이핑 및 테스트 속도를 높이세요. 제품에 포함된 Samtec 터미널 스트립을 사용하여 지원되는 연산 증폭기를 연결하거나 기존 회로에 직접 연결할 수 있습니다.
DIP 어댑터 EVM 키트는 다음을 포함해 가장 널리 사용되는 6개의 업계 표준 패키지를 지원합니다.
- D 및 U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8, VSSOP-8)
- (...)
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC 평가 모듈 성능 데모 키트(PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK is an experimental platform used in conjunction with TI Precision Labs videos to gain a deeper understanding of successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) circuits. The evaluation module (EVM) platform contains two channels for common SAR (...)
REF6025EVM-PDK — REF6025 전압 레퍼런스 평가 모듈
PSpice Simulation Companion for DAC Force And Sense Reference Drive Circuit
TINA-TI Simulation Companion for DAC Force And Sense Reference Drive Circuit (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TIDA-01057 — 트루 10Vpp 차동 입력을 위해 신호 동적 범위를 20비트 ADC로 극대화하는 레퍼런스 설계
TIDA-01053 — 높은 동적 범위의 기기를 위해 THD, 노이즈 및 SNR을 최적화하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인
TIDA-01052 — 음극 공급 장치를 사용하여 풀 스케일 THD를 개선하는 ADC 드라이버 레퍼런스 디자인
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치