AMC131M02
- Two isolated, simultaneous sampling ΔΣ ADCs with differential inputs
- Single-supply operation (3.3 V or 5 V) with integrated DC/DC converter
- Low EMI: Meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Programmable data rate up to 64 kSPS
- Programmable gain up to 128
- Low-drift internal voltage reference
- 4-wire SPI interface with cyclic redundancy check (CRC)
- Safety-related certifications:
- 7070-V PEAK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
- Package: 20-pin, wide-body SOIC
The AMC131M02 is a precision, two-channel, data- and power-isolated, simultaneous-sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ), analog-to-digital converter (ADC). The AMC131M02 offers wide dynamic range, low power, and energy-measurement-specific features designed for energy metering and power metrology applications. The ADC inputs can be directly interfaced to a resistor-divider network or a shunt current sensor because of the device high input impedance.
The AMC131M02 features a fully integrated isolated DC/DC converter that allows single-supply operation from the low-side of the device. The reinforced capacitive isolation barrier is certified according to VDE 0884-17 and UL1577. This isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects lower-voltage parts from damage, making the AMC131M02 an excellent choice for polyphase energy metering applications using shunt current sensors.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC131M02 2-Channel, 64-kSPS, Simultaneous-Sampling, 24-Bit, Reinforced Isolated Delta-Sigma ADC With Integrated DC/DC Converter datasheet | PDF | HTML | 2023/09/12 |
Application note | Insulation Resistance Detection Designs in GESS-BMS | PDF | HTML | 2025/01/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC131M03EVM — AMC131M03 3채널, 동시 샘플링 24비트 절연 델타 시그마 ADC용 평가 모듈
AMC131M03 평가 모듈(EVM) 성능 데모 키트(PDK)는 정밀 호스트 인터페이스(PHI) 컨트롤러 보드를 사용하여 AMC131M03을 평가하는 플랫폼입니다. AMC131M03은 정밀 3채널, 절연, 동시 샘플링, 24비트, 델타-시그마(ΔΣ) 아날로그-디지털 컨버터(ADC)입니다.
AMC131M03EVM-PDK-GUI 소프트웨어는 장치 레지스터 읽기 및 쓰기 기능을 지원하며, 시간 영역, 주파수 영역 및 히스토그램 형식으로 데이터 수집 및 분석을 용이하게 합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DFM) | 20 | Ultra Librarian |