AMC1300B-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- ±250-mV input voltage range optimized for current measurements using shunt resistors
- Fixed gain: 8.2 V/V
- Low DC errors:
- Offset error: ±0.2 mV (max)
- Offset drift: ±0.9 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.3% (max)
- Gain drift: ±30 ppm/°C (max)
- Nonlinearity: 0.03% (max)
- 3.3-V or 5-V operation on high-side and low-side
- Fail-safe output
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- Low EMI, meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
- Safety-related certifications:
- 7071-VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1300B-Q1 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577, and supports a working voltage of up to 1.5 kVRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.
The input of the AMC1300B-Q1 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or other low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current control in PFC stages, DC/DC converters, traction inverters, and OBCs over the full automotive temperature range from –40°C to +125°C.
The integrated missing-shunt and missing high-side supply detection features simplify system-level design and diagnostics.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1300EVM — 높은 CMTI를 지원하는 AMC1300 ±250mV 입력, 강화 절연 증폭기 평가 모듈
The AMC1300 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1300, which is a 7-kV reinforced isolation amplifier designed for use in current shunt measuring applications. AMC1300EVM allows the user to explore all the features of the AMC1300.
AMC13xx TINA-TI SPICE Model for Isolated Voltage-Measurement Circuit
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
절연 증폭기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.