AMC1311
- 2-V, high-impedance input voltage range optimized for isolated voltage measurement
- Fixed gain: 1
- Low DC errors:
- AMC1311:
- Offset error: ±9.9 mV (maximum)
- Offset drift: ±20 µV/°C (typical)
- Gain error: ±1% (maximum)
- Gain drift: ±30 ppm/°C (typical)
- AMC1311B:
- Offset error: ±1.5 mV (maximum)
- Offset drift: ±10 µV/°C (maximum)
- Gain error: ±0.2% (maximum)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (maximum)
- Nonlinearity: 0.04% (maximum)
- AMC1311:
- 3.3-V operation on high-side ( AMC1311B)
- High CMTI: 100 kV/µs (minimum) ( AMC1311B)
- Missing high-side supply indication
- Safety-related certifications:
- 7000-VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC1311 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by a capacitive isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577 and supports a working voltage of up to 1500 VRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from voltages that can cause electrical damage or be harmful to an operator.
The high-impedance input of the AMC1311 is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or any other high-impedance voltage signal source. The excellent DC accuracy and low temperature drift support accurate, isolated voltage sensing and control in closed-loop systems. The integrated missing high-side supply voltage detection feature simplifies system-level design and diagnostics.
The AMC1311 is offered with two performance grade options: the AMC1311B is specified over the extended industrial temperature range of –55°C to +125°C, and the AMC1311 is specified for operation at –40°C to +125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1311EVM — AMC1311 평가 모듈
The AMC1311 device is a high-voltage isolation amplifier with a differential output separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 7000 VPEAK. When used in combination with TLV6001, the (...)
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
절연 증폭기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 AMC1311이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.