AMC1411-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- 2-V, high-impedance input voltage range optimized for isolated voltage measurements
- Fixed gain: 1.0 V/V
- Low DC errors:
- Offset error ±1.5 mV (max)
- Offset drift: ±10 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±30 ppm/°C (max)
- Nonlinearity 0.04% (max)
- 3.3-V or 5-V operation on high-side and low-side
- Missing high-side supply detection feature
- High CMTI: 100 kV/µs (min)
- ≥15.7-mm creepage, stretched SOIC package
- Reinforced isolation:
- 10600-VPK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 7500-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
The AMC1411-Q1 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by a capacitive isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 7.5 kVRMS according to VDE V 0884-11 and UL1577 and supports a working voltage of up to 1600 VRMS.
The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from voltages that can cause electrical damage or be harmful to an operator.
The high-impedance input of the AMC1411-Q1 is optimized for connection to high-impedance resistive dividers or other high-impedance voltage signal source. The excellent DC accuracy and low temperature drift support accurate, isolated voltage sensing in onboard chargers (OBC), DC/DC converters, traction inverters, or other applications that must operate at high common-mode voltages, high altitudes, or in environments with high pollution degrees.
The AMC1411-Q1 is offered in a stretched 8-pin SOIC package and is AEC-Q100 qualified for automotive applications and supports the temperature range from –40°C to +125°C.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC1411-Q1 Automotive, High-Impedance, 2-V Input, Reinforced Isolated Amplifier in a 15-mm Stretched SOIC Package datasheet | PDF | HTML | 2021/10/11 |
Application brief | 매우 넓은 연면 및 간극을 지원하는 TI의 첫 번째 절연 증폭기 | PDF | HTML | 2024/07/11 | |
Application brief | 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/06/27 | |
Application brief | Shunt Resistor Selection for Isolated Data Converters | PDF | HTML | 2023/05/04 | |
Certificate | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec13 - E181974 | 2022/05/20 | ||
Functional safety information | AMC1411-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC1411EVM — AMC1411 전압 감지용 2V 입력 강화 절연 증폭기용 평가 모듈
AMC1411 평가 모듈(EVM)은 AMC1411 정밀 절연 증폭기를 평가할 수 있는 플랫폼입니다. AMC1411은 단극 전압 측정 애플리케이션에 사용하도록 설계된 10.5kV 증폭기입니다. 회로도 다이어그램 및 BOM(재료 사양서)을 포함한 완전한 회로 설명이 사용 설명서에 포함되어 있습니다.
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
절연 증폭기
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (DWL) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.