이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
AMC1306M25
- Pin-compatible family optimized for shunt-resistor-based current measurements:
- ±50-mV or ±250-mV input voltage ranges
- Manchester coded or uncoded bitstream options
- Excellent DC performance:
- Offset error: ±50 µV or ±100 µV (max)
- Offset drift: 1 µV/°C (max)
- Gain error: ±0.2% (max)
- Gain drift: ±40 ppm/°C (max)
- Transient immunity: 100 kV/µs (typ)
- System-level diagnostic features
- Safety-related certifications:
- 7000-VPEAK reinforced isolation per DIN VDE V 0884-11: 2017-01
- 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577
- CAN/CSA no. 5A-component acceptance service notice and IEC 62368-1 end equipment standard
- Fully specified over the extended industrial temperature range: –40°C to +125°C
The AMC1306 is a precision, delta-sigma (ΔΣ) modulator with the output separated from the input circuitry by a capacitive double isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 7000 VPEAK according to the DIN VDE V 0884-11 and UL1577 standards. Used in conjunction with isolated power supplies, this isolated modulator separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects lower-voltage parts from damage.
The input of the AMC1306 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage-level signal sources. The unique low input voltage range of the ±50-mV device allows significant reduction of the power dissipation through the shunt and supports excellent ac and dc performance. The output bitstream of the AMC1306 is Manchester coded (AMC1306Ex) or uncoded (AMC1306Mx), depending on the derivate. By using an integrated digital filter (such as those in the TMS320F2807x or TMS320F2837x microcontroller families) to decimate the bitstream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 85 dB at a data rate of 78 kSPS.
The bitstream output of the Manchester coded AMC1306Ex versions support single-wire data and clock transfer without having to consider the setup and hold time requirements of the receiving device.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | AMC1306x Small, High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators With High CMTI datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2020/01/16 |
| Certificate | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026/03/10 | ||
| E-book | 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 | PDF | HTML | 2025/01/23 | |
| Application note | MCU로의 절연 모듈레이터 디지털 인터페이스를 사용한 클록 에지 지 연 보상 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/08/21 | |
| White paper | 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/08/19 | |
| Application brief | 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 | PDF | HTML | 2024/08/15 | |
| Certificate | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023/01/23 | ||
| Certificate | TUEV Technical Report No. 713203936 | 2021/10/20 | ||
| White paper | Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids | 2021/03/22 | ||
| E-book | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs | 2020/02/12 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC-MOD-50A-EVM — 50A 절연 전류 감지를 위한 AMC1306 평가 모듈
AMC-MOD-50A-EVM은 ±50A 션트 기반 전류 감지를 위해 설계된 절연 전류 감지 평가 모듈입니다. 이 EVM을 사용하면 외부 션트 저항을 통해 최대 ±50A 피크 전류를 감지하는 동시에 AMC1306M05의 절연 장벽을 통해 절연 출력을 측정할 수 있습니다. AMC1306M05는 션트 기반 전류 측정에 최적화된 고정밀 절연 모듈레이터이며 Isabellenhütte™ BVN-M-R001 션트 저항과 함께 사용할 수 있습니다. 이 EVM은 비아 스티칭은 큰 전류에서 방열을 용이하게 하며 ±1%(일반) 이내의 정확도로 (...)
AMC1306EVM — AMC1306 소형 강화 절연 모듈레이터 평가 모듈
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
지원되는 제품 및 하드웨어
TIDA-00080 — 절연 델타-시그마 모듈레이터 기반 AC/DC 전압 및 전류 측정 모듈 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |